Una solución completa y exclusiva de láser, sistemas CNC y accionamientos
Aproveche la experiencia en aplicaciones de láser de alta calidad del líder en el mercado de CNC. La solución totalmente integrada de FANUC cuenta con modelos de láser CO2 y de fibra de 1 a 6 kW, CNC con sistemas de accionamiento de alto rendimiento y control del láser integrado, todo ello combinado en un paquete interconectado que ofrece corte de chapa metálica de alta eficiencia con una fiabilidad del 99,9 %. ¡Consúltenos para encontrar la solución perfecta para su aplicación! Estaremos encantados de asesorarle.
Descargar el catálogo