ETASIS produkuje niestandardowe obrabiarki do wielu zastosowań, w tym dla zaawansowanych technologicznie użytkowników końcowych, takich jak przemysł motoryzacyjny i lotniczy. Długie, poskręcane wióry mogą powodować wiele problemów, takich jak przestoje przenośnika, niespełniające norm wykończenie powierzchni i skrócona żywotność narzędzia.
Meliha Günaltin, Dyrektor Generalny w ETASIS wyjaśnia:
Funkcja FANUC Servo Learning Oscillation zwiększa jakość produkcji naszych maszyn. W przypadku materiałów i procesów o wysokim prawdopodobieństwie zawijania wiórów, utworzony wiór nie może zostać usunięty i powoduje z czasem utratę jakości, gdy część jest przetwarzana tradycyjnymi metodami.
W obszarach produkcji masowej części należy oczyścić z wiórów, aby płynnie kontynuować kolejne procesy. Powoduje to dodatkowe zapotrzebowanie na siłę roboczą i koszty. Ponadto, wolny od wiórów przedmiot obrabiany jest niezbędny dla klientów, którzy chcą wdrożyć zrobotyzowany system automatyzacji, taki jak załadunek i rozładunek maszyny. W różnych testach z aplikacją FANUC Servo Learning Oscillation wyeliminowaliśmy wióry z części.
Pan Günaltin wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystują tę funkcję:
Po określeniu odpowiednich warunków cięcia przedmiotu obrabianego, określone warunki są wprowadzane do instrukcji ustawień aplikacji Servo Learning Oscillation, a funkcja działa płynnie. Przeprowadziliśmy badania badawczo-rozwojowe w celu określenia optymalnych wartości dla funkcji łamania wiórów.
Używamy tego również w przypadku wiertarek i frezarek oraz tokarek. Aplikacja FANUC Servo Learning Oscillation eliminuje potrzebę stosowania urządzeń do łamania wiórów i dodatkowego nakładu pracy. Zapewnia nam to duże korzyści pod względem kosztów i czasu. Ponadto funkcja ta wydłuża żywotność narzędzia, zapewniając znaczną redukcję kosztów i wydajność produkcji.
Günaltin kończy opisując swoje relacje z firmą FANUC:
FANUC jest naszym najważniejszym partnerem w opracowywaniu nowych i ulepszaniu istniejących produktów. Współpracujemy z nimi od dawna. Jesteśmy bardzo zadowoleni z szybkiej i zorientowanej na rozwiązania obsługi ze strony FANUC, a także wsparcia technicznego w różnych krajach, które obsługujemy. FANUC oferuje wysoką jakość produktów i szerokie wsparcie w zakresie części zamiennych do naszych maszyn. FANUC jest naszym niezawodnym partnerem.