Kluczem do tego są koncepcje platformowe: Klient korzysta z modułowej konstrukcji maszyny z elementami znormalizowanymi pod względem kosztów, elastyczności i konkretnego projektu, czasu dostawy i dostępności, a także konserwacji. Szczególnie odpowiednim przykładem jest niedawno opracowana uniwersalna szlifierka cylindryczna Kellenberger 100, która zastępuje urządzenia Kellenberger Vista i Vita, Tschudin T25 i Jones & Shipman Ultramat CNC oraz serię maszyn Ultragrind 1000, nie tracąc przy tym jakiejkolwiek funkcjonalności po stronie użytkownika.
Bernard Gschwend, kierownik działu technologii w L. Kellenberger & Co. AG, uzupełnia: „Dzięki wieloletniej współpracy z firmą FANUC w segmencie uniwersalnych szlifierek cylindrycznych, wiemy z całą pewnością, że sterowanie FANUC 31i-B spełnia wszystkie oczekiwania dotyczące wydajności uniwersalnej szlifierki cylindrycznej, takiej jak Kellenberger 100. Doświadczenie FANUC w szlifowaniu znajduje również odzwierciedlenie w stosowanej technologii napędu i sterowania. Sterowanie napędem jest bardzo precyzyjne, co umożliwia precyzyjne szlifowanie profili. Między innymi obejmuje ono funkcję interpolacji, dzięki której urządzenie Kellenberger może z łatwością realizować szlifowanie powierzchni nieokrągłych. „Ponadto, prędkość 31i nadaje się również do szlifowania produkcyjnego,” dodaje Bernard Gschwend. Jego zdaniem większym wyzwaniem było to „aby prosta konstrukcja oferowała taki sam atrakcyjny stosunek ceny do wydajności, jak najbardziej technicznie wymagający wariant”.
Odnosząc się do współpracy, kierownik produktu Wald potwierdza: „Intensywnie i bardzo skutecznie współpracowaliśmy z doświadczonymi pracownikami FANUC ze szwajcarskiego oddziału w Biel. Pracowali razem z nami, również u nas w zakładzie, aby znaleźć rozwiązania, zwłaszcza dotyczące interfejsu człowiek-maszyna. W razie potrzeby szybka pomoc przychodziła również z laboratorium serwo lub laboratorium CNC w centrali FANUC w Japonii.”