Schnelle und verlässliche Reparaturen an Werkzeugmaschinen

Im FANUC Reparaturzentrum kann fast alles repariert werden, was von FANUC produziert wird. Zusätzlich lagert ein großer Bestand an Austauschteilen in den Regalen. So sind Ihre Maschinen in kürzester Zeit wieder betriebsbereit. Das Zentrum bietet zentralisierte OEM-Reparaturdienste und liegt strategisch günstig in Luxemburg, um die Transportzeiten innerhalb Europas zu minimieren. Für schnelle Durchlaufzeiten und garantierte Reparaturen innerhalb 24 Stunden wird ein vollständiger Teilebestand vorgehalten und das Zentrum verfügt über die neuesten Prüfgeräte. Zur Veranlassung von Reparaturen und zur Beschränkung Ihrer Ausfallzeiten auf das absolute Minimum wenden Sie sich einfach an Ihr FANUC Servicebüro vor Ort.

Broschüre herunterladen

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Maschine

FANUC Maschinen stehen für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Damit Ihre Maschinen so lange wie möglich arbeiten, bietet das FANUC Servicecenter einen umfassenden Reparaturservice, unterstützt durch unerreichte Teilereparatur, sogar für Teile, die älter als 30 Jahre sind. Viele Teile sind als Austauschteile verfügbar. Zu den weiteren Dienstleistungen gehören vollständige Inspektionen, vollständige Überholung und Aufarbeitung, Softwarerevisionen und Updates, Waschen und Lackieren sowie vorbeugende Prüfungen – alles nach ISO zertifiziert und durch eine 12-monatige Garantie von FANUC abgesichert.

Eine vollständige Palette an Werkzeugmaschinen-Reparaturdiensten

HIGHTECH-OEM-REPARATURBETRIEB

Das FANUC Reparaturzentrum verfügt über Original-Prüfplätze von FANUC und in Japan ausgebildete Techniker, die unsere Produkte in- und auswendig kennen. Dies macht es zur zentralen Anlaufstelle für alle Ihre Reparatur-, Austausch oder Aufarbeitungsfragen im Zusammenhang mit FANUC Produkten. Ob neueste Softwareupdates, Original FANUC Motoren und CNC, umfassende Funktionsprüfungen und Sicherheitsprüfungen mit CE-Kennzeichnung – bei uns ist Ihre Anfrage in den besten Händen.