Die vielseitige CNC-Fräse

Die neue Generation der vertikalen ROBODRILL Hochleistungsbearbeitungszentren bietet einzigartige Qualität und Präzision zum effizientesten Maschinenstundensatz. Mit einer extrem kurzen Werkzeugwechselzeit von bis zu 0,7 Sekunden und einem Revolverkopf, der bis zu 4 kg schwere Werkzeuge handhaben kann, sind die neuen Advanced-Versionen die schnellsten und stärksten 5-Achs-CNC-Fräsen auf dem Markt.  Aber ganz gleich. ob Advanced- oder Standard-Version – jede ROBODRILL Hochgeschwindigkeitsfräse ist ein effizienter Alleskönner mit herausragender Leistung.

ENTDECKEN SIE ALLE ROBODRILL MODELLE

Flyer HERUNTERLADEN

Standard- oder Advanced-Version – beide Ausführungen der ROBODRILL sind in den Größen S, M und L verfügbar.

Vorteile der ROBODRILL Standard-Version:

  • stabile Konstruktion
  • einfacher Betrieb und leichte Wartung
  • intuitive iHMI-Bedienung
  • spezieller Wartungsbildschirm
  • frühzeitige Problemerkennung
  • innere Kühlmittelzufuhr mit bis zu 70 bar
  • extrem schnelle Werkzeugwechsel
  • Kapazität für 21 Werkzeuge

ROBODRILL Advanced-Versionen

sind für Spitzenleistungen bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung konstruiert und setzen neue Maßstäbe. Durch die hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit
sind sie ideal für lange und vollautomatisierte Produktionsläufe – und dank ihrer Flexibilität auch eine hervorragende Alternative zu größeren Maschinen.

Perfekt ausgestattet für effizientes CNC-Hochgeschwindigkeitsfräsen

ROBODRILL vertikales Bearbeitungszentrum

Ein vertikales Bearbeitungszentrum, das sich Ihren Bedürfnissen anpasst

Durch das anpassungsfähige Design der ROBODRILL sparen Sie besonders bei Neukonfigurationen oder Änderungen der Stückzahlen Kosten. Mit der variablen Anzahl von 3, 4 oder 5 simultanen Achsen wächst sie flexibel mit ihren Aufgaben mit. Für eine gesteigerte Wirtschaftlichkeit – ganz gleich, in welcher Branche oder bei welcher Applikation.

Die richtige Ausstattung für anspruchsvolle CNC-Bearbeitungsprozesse

Flexible 5-Achs CNC-Bearbeitung

Um Ihre ROBODRILL zu einer 5-Achs-Maschine auszubauen, müssen Sie lediglich die Hardware ergänzen. Alle steuerungstechnischen Voraussetzungen für Indexier- und Simultanoperationen sind bereits in der CNC integriert. Dank intelligenter Zusatzoptionen wie Look-Ahead-Datensätzen, Interpolation und Nano-Smoothing-Funktionen lassen sich anspruchsvolle 3D-Teile wie Formen oder Elektroden schnell und mit höchster Präzision produzieren.