Landré meer dan 35 jaar FANUC-dealer in Nederland



Met een geschiedenis die meer dan 150 jaar teruggaat in de tijd is Landré Machines een gevestigde naam in de metaalbewerkingssector. Het bedrijf is in Nederland intussen ook al meer dan 35 jaar verdeler van de FANUC metaalbewerkingsmachines.

 

Vandaag is Landré als verkoop- en servicegerichte organisatie actief in 3 domeinen: verspaning, plaatbewerking en 3D-printen.

“We verzorgen het complete traject voor onze klanten”, legt sales manager Marco Coffeng uit. “Dat wil zeggen dat we niet alleen de machines aanbieden, maar klanten ook helpen bij de selectie van gereedschappen en automatisering en bij de inbedrijfsstelling. Daarnaast bieden we opleidingen, onderhoudscontracten en leas-oplossingen aan. Op die manier hebben klanten slechts één aanspreekpunt waar ze terechtkunnen voor een complete oplossing.”

 

Zowel kleine als grote series

“Klanten komen regelmatig naar ons met een product dat ze de komende jaren in bepaalde aantallen gaan maken, en zoeken de meest geschikte oplossing om dat zo rendabel mogelijk te doen”, zegt Marco Coffeng. “Als het over grote series gaat, komt de Robodrill van FANUC al snel in beeld, omdat het heel snelle machines zijn die bovendien heel eenvoudig geautomatiseerd kunnen worden. In de automotive, bijvoorbeeld, waar men grote series maakt in aluminium, zie je veel Robodrills. Je hebt niet zo veel gereedschappen nodig en de betrouwbaarheid en snelheid van de machines leveren een hoog productierendement. Sinds de introductie van de high torque machines geldt dat ook voor bewerkingen in staal. We noemen de Robodrill een boor-, frees- en tapmachine, maar met het hoge koppel kan er intensief gefreesd worden.”

Marco Coffeng: “Naast de bedrijven die een bepaald product in grote series maken, zijn er natuurlijk ook heel wat toeleveringsbedrijven waar de Robodrill ingezet wordt voor kleine series. We hebben klanten die productiecellen bouwen met FANUC robots die meerdere machines bedienen waarbij elke machine een verschillend product kan maken. Door de automatisering van de cellen wordt opnieuw een hoog productierendement gehaald.”

 

Betrouwbaarheid is een absoluut pluspunt

“Een absoluut pluspunt van FANUC is de betrouwbaarheid”, zegt Marco Coffeng. “We hebben hier pas nog een klant gehad die zijn machine al 18 jaar gebruikt en nog nooit een storing gehad heeft. Datzelfde verhaal zien we bij de draadvonkmachines waar de Automatic Wire Feed een belangrijk voordeel is. De Robocut machine slaagt erin om het inschieten van de draad ook onder een hoek perfect uit te voeren. Klanten kunnen voor ze naar huis gaan, nog een nieuw werkstuk opspannen en er op betrouwen dat het stuk tegen de ochtend, als ze terugkeren, gereed zal zijn. Ook bij het draadvonken zien we dat de betrouwbaarheid van FANUC hoog is. Ook de onderhoudskosten voor de machines zijn aanzienlijk lager dan bij andere merken.”

Landré heeft altijd een aantal machines beschikbaar in de demoruimte waar bedrijven kunnen ervaren op welke manier de Robocut en Robodrill voor hun project kan bijdragen tot een hoog productierendement.

 

Meer info over ROBODRILL

Meer info over ROBOCUT