Навигация

LR Mate 200iD/7L

Миниробот с дълга ръка

Бързият при манипулиране на малки полезни товари, компактен и универсален промишлен робот предлага увеличен обсег. Подобно на всички роботи от серията LR Mate и този се предлага с набор от опции, включително интегрирана интелигентна функционалност (визуално разпознаване и сила), окомплектовки за специални приложения и стандартна IP67 защита.

ОСОВ РОБОТ

6

ОБСЕГ

911 мм

ТОВАРОНОСИМОСТ

7 кг

Изтегли спецификация

Акценти

Контролер R-30iB Plus за роботите FANUC

  • по-гъвкав вид
  • подобрено потребителско взаимодействие с новия iHMI
  • ръководство за програмиране
  • увеличена памет (DRAM 1GB, ОТ 256 MB) за повишаване на производителността
     
Научете повече за контролера на роботa

Безкрайни възможности

Извлечете още повече полза от вашия промишлен робот с изготвените по поръчка аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например SpotTool, iRVision или софтуера за безопасност Dual Check Safety (DCS). Направете робота си по-интелигентен и способен да подобрява сам продуктивността си с помощта на уникалното управление Learning Vibration Control.

Удобство

Повече удобство с iPendant touch

Интелект

Открийте функциите на интелигентната визуална система на FANUC

Интерфейс

Научете повече за новото поколение усъвършенствана технология с контролера R-30iB на FANUC

Движение

Прегледайте гамата от специализирани решения за подобрено движение

Безопасност

Интелигентните функции за безопасност ви пестят място и средства