Навигация

M-410iC/110

Компактен, бърз и здрав

Създаден на базата на серията модели FANUC M-410, този 4-осов робот се отличава със своя тънък дизайн и изключителна кинематика. Тези функции му позволяват да изпълнява задачи, свързани с палетизиране, при висока скорост (производителност от 2200 цикъла на час), като в същото време наличното работно пространство се използва максимално ефективно. В сравнение с по-големите модели от тази серия, M-410iC/110 се счита за най-бързия робот за палетизиране в своя клас, въпреки малкия си работен диапазон от 2400 mm.  

Оси:

4

Обсег:

2403mm

Товароносимост:

110kg

ИЗТЕГЛЯНЕ НА СПЕЦИФИКАЦИИ

Акценти

Контролер R-30iB Plus за роботите FANUC

  • по-гъвкав вид
  • подобрено потребителско взаимодействие с новия iHMI
  • ръководство за програмиране
  • увеличена памет (DRAM 1GB, ОТ 256 MB) за повишаване на производителността
     
Научете повече за контролера на роботa

Безкрайни възможности

Възползвайте се още повече от своя промишлен робот със специалните аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например софтуера SpotTool, iRVision или Dual Check Safety (DCS). Направете своя робот по-умен и способен да подобрява производителността си, като използвате уникалния Learning Vibration Control.

Интелигентност

Открийте функциите на интелигентно наблюдение на FANUC

Удобство

Повече удобство със сензорното управление на iPendant

Интерфейс

Запознайте се с новото поколение на съвременната технология с контролера R-30iB на FANUC

Движение

Открийте гамата от решения, която отговаря точно на вашите нужди, за подобряване  на движението

Безопасност

Интелигентни функции за обезпечаване на безопасност, за икономия на пространство и пари


Как можем да ви помогнем да увеличите производителността си? Нашите специалисти са готови да ви помогнат при нужда.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС