Навигация

LR Mate 200iD/14L

Изключително силен и компактен

Усъвършенстваната, компактна механична конструкция осигурява най-високата товароносимост при серията LR Mate. Със собствено тегло от 27 kg и товароносимост от 14 kg, този модел е идеален за компактни роботизирани клетки, производствени линии и инсталиране директно в или върху машини. С изключително високия инерционен момент на ръката той е идеалното решение за дейности с висока производителност, товарене, разтоварване и сглобяване.


ОСОВ РОБОТ

6

ОБСЕГ

911 mm

ТОВАРОПОДЕМНОСТ

14 kg*

*Payload 14 kg up to 820mm / 12 kg up to 911mm

ИЗТЕГЛЯНЕ НА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Акценти

Контролер R-30iB Plus за роботите FANUC

  • по-гъвкав вид
  • подобрено потребителско взаимодействие с новия iHMI
  • ръководство за програмиране
  • увеличена памет (DRAM 1GB, ОТ 256 MB) за повишаване на производителността
     
Научете повече за контролера на роботa

Безкрайни възможности

Възползвайте се още повече от своя промишлен робот със специалните аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например софтуера SpotTool, iRVision или Dual Check Safety (DCS). Направете своя робот по-умен и способен да подобрява производителността си, като използвате уникалния Learning Vibration Control.

Интелигентност

Открийте функциите на интелигентно наблюдение на FANUC

Удобство

Повече удобство със сензорното управление на iPendant

Интерфейс

Запознайте се с новото поколение на съвременната технология с контролера R-30iB на FANUC

Движение

Открийте гамата от решения, която отговаря точно на вашите нужди, за подобряване  на движението

Безопасност

Интелигентни функции за обезпечаване на безопасност, за икономия на пространство и пари