CNC Serie 0i-MODELL F



Die CNC Serie 0i-Modell F ist die ideale Lösung für eine Vielzahl an Werkzeugmaschinen. Betriebsbereit, weist sie neuste Hardware und ein Komplettpaket an Standard Software auf. Eine Reihe produktivitätssteigernder Funktionen für spezifische Anwendungen steht ergänzend zur Verfügung. Ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis verbunden mit unübertroffener Leistungsstärke und Zuverlässigkeit beinhaltet Merkmale und Funktionen die normalerweise mit hochleistungsfähigen Systemen in Verbindung stehen.
 

Download Controls
Overview

Download Seamless
CNC brochure

Hauptmerkmale:

  • bis zu 12 Achsen, 6 Spindelachsen und 2 Kanäle
  • bis zu 2 zusätzliche Portalladerkanäle
  • 4-Achs-Simultanbearbeitung und 3+2-Achsbearbeitung
  • betriebsbereit mit integriertem Software Paket
  • Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis
  • integrierte FANUC Dual Check Safety Funktion
  • Werkstattprogrammierung über MANUAL GUIDE i oder TURN MATE i
  • zusätzliche Funktionen für eine einfache Anpassung
  • integrierte High-speed PMC
  • extrem schnelles und hochwertiges Bearbeitungspaket
  • maximal 400 Look-ahead Blocks
  • Gleiche Bedienung, Wartungsfreundlichkeit, Netzwerk- und PMC Funktionen mit der CNC Serie 30i-MODELL B

Anwendungen