CNC serie 0i-MODEL F



IL CNC serie 0i -MODEL F è la soluzione di base ideale per applicazioni di controllo multiplo. Pronto per l'uso, vanta hardware di ultima generazione e un pacchetto completo di software standard. Per massimizzare la produttività su applicazioni più specifiche, è possibile personalizzare la soluzione sfruttando una vasta gamma di funzioni aggiuntive. Offrendo un rapporto qualità-prezzo imbattibile con prestazioni e affidabilità senza rivali, include funzionalità e funzioni tipiche di sistemi ad alte prestazioni.
 

Scarica la gamma prodotti CNC

Download Seamless
CNC brochure

Funzionalità principali

  • fino a 12 assi, 6 mandrini per asse e 2 paths
  • fino a 2 paths aggiuntivi del caricatore
  • lavorazione a 4 assi simultanee e 3+2
  • pronto all'uso grazie al pacchetto software integrato
  • rapporto prestazioni-costo ottimale
  • funzione Dual Check Safety di FANUC integrata
  • programmazione in officine tramite MANUAL GUIDE i o TURN MATE i
  • funzioni aggiuntive per una personalizzazione immediata
  • PMC ad alta velocità integrato
  • pacchetto di lavorazione ad alta velocità ed elevata qualità
  • massimo 400 blocchi Look-ahead
  • operatività, manutenibilità, funzioni di rete e PMC comuni con CNC serie 30i-MODEL B

Applicazioni