Das IIoT unterstützt den Betrieb und die Prozesse in der Fertigungsindustrie, indem es dazu beiträgt, die Geschäftskosten zu senken und die Profite zu steigern. Die Vernetzung von Geräten kann die allgemeinen Wartungskosten senken – denn auf diese Weise erfolgt die Wartung proaktiv statt reaktiv. In smarten Werken lassen sich durch geringeren Verschleißteilbedarf, eine Verlängerung der Betriebsdauer und eine effizientere Nutzung von Energie massive Einsparungen erzielen. Auch Flaschenhälse in der Produktion können früher erkannt werden, was Sie in die Lage versetzt, sofort Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Sehen Sie sich an, wie IIoT-Produkte Ihre Bemühungen um eine Senkung der Produktionskosten unterstützen können.

IIoT-Produkte von FANUC – für eine Senkung Ihrer Kosten

Success stories

Trafime

Mit drei in Italien angesiedelten Werken ist Trafime ein bedeutendes Unternehmen, das ungefähr 80 % seiner Produktion exportiert. Nachdem Trafime zunächst auf FANUC Roboter und ein ROBODRILL Bearbeitungszentrum gesetzt hat, nutzt man dort nun auch das FIELD-System, um die Produktion und die Verfügbarkeit der Maschinen zu überwachen. So kann das Unternehmen problemlos Faktoren erkennen, die Einfluss auf die Produktionsleistung und die Qualität haben. Entdecken Sie, wie auch Sie das FIELD-System zur Sammlung von Produktionsdaten nutzen können – und wie es Ihnen helfen kann, die verschiedenen Faktoren zu ermitteln, die sich während der Fertigung auf die Qualität auswirken.

Erfolgsgeschichte ansehen

 

 

Möchten auch Sie die Leistung Ihrer Produktion steigern? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne!

KONTAKTIEREN SIE UNS, UM IHR UNTERNEHMEN ZU DIGITALISIEREN