Der FANUC M-20iB/25C ist in weißer Spezialfarbe lackiert die ihn gegen Reinigern unempfindlich macht wie sie typischer weise in Reinräumen, 2nd-Food-Bereichen oder in der medizinischen, optischen, pharmazeutischen und Elektronik Fertigung täglich zum Einsatz kommen. Dieses auf der Serie M-20iB basierende Modell wurde speziell zur Erfüllung der Anforderungen (Schutzart IP67) für derartig anspruchsvolle Umgebungen entwickelt - ohne eine Beeinträchtigung der Robotergeschwindigkeit oder Wiederholgenauigkeit. Dank seiner schlanken, vollkommen geschlossenen Bauform erzielt der Reinraum-Roboter hohe Flexibilität, um so seine Anwendbarkeit in kompakten Zellen durch Vielseitigkeit zu erweitern. Dieser Reinraum-Roboter erreicht die Reinraumklasse ISO 5.