Die Vielseitigen für unterschiedlichste Einsatzbereiche

Dieser Industrieroboter ist nicht größer als ein menschlicher Arm. Erhältlich mit verschiedenen Reichweiten und Handgelenkgeschwindigkeiten, bietet der LR Mate für das schnelle Handling von Teilen bis zu 14 kg die beste Kompaktlösung – ideal für viele Branchen von der Lebensmittelindustrie bis zur Metallverarbeitung. Auf Wunsch gibt es den Kompaktroboter von FANUC auch mit intelligenter Funktionalität wie Vision & Force für noch höhere Genauigkeit und Produktivität. Außerdem erhältlich: Spezialausrüstung für Schweißen, Lackieren und Reinraumanwendungen und sogar mit IP69K-Schutz.

Mehr Flexibilität in jeder Situation

Der kompakte, multifunktionale LR Mate bietet dank seiner Möglichkeit zur Boden-, Decken-, Wand- und Eckmontage unbegrenzte Flexibilität im Einsatz. Durch das kompakte Design und die abgedichtete mechanische Einheit (IP67) lässt er sich sogar direkt in Ihre Werkzeugmaschine integrieren.

Wie können wir Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu steigern? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne.

KONTAKTIEREN SIE UNS