OPERA SMART OEE



OPERA SMART OEE est une application industrielle en ligne pour la surveillance de dispositifs (CNC, robots ou autres appareils de production), développée pour le système FIELD.

L'application est connectée de manière bidirectionnelle au système FIELD, afin de collecter automatiquement et en temps réel toutes les variables des dispositifs liées à l'OEE. OPERA SMART OEE utilise une technologie de pointe pour disposer d'une visibilité sur votre production. Elle vous permet de visualiser dans un tableau de bord unique en ligne les données en temps réel sur la productivité et l'efficacité (OEE) de vos machines et leurs variables de processus. En cas de variables non contrôlées qui pourraient avoir un impact négatif sur l'état de santé de la machine.

OPERA SMART OEE s'intègre parfaitement à la plateforme complète OPERA MES, MES international permettant de mettre en œuvre la « Digital & Smart Factory 4.0 », quelle que soit la taille de l'entreprise, en connectant n'importe quel appareil et en gérant n'importe quelle opération (Production, Matériel, Qualité, Maintenance). OPERA MES est un produit de Open Data Srl.

TÉLÉCHARGER LA BROCHURE


Principaux avantages

  • Aperçu détaillé et intuitif des raisons des pertes d'OEE
  • Augmentez la productivité et améliorez l'efficacité de vos appareils (5 %-30 %)
  • Obtenez une visibilité en temps réel de l'atelier
  • Incitez les opérateurs de production à atteindre et à dépasser leurs objectifs grâce à une visibilité en temps réel de l'efficacité de la machine et des travaux qui y sont exécutés.
  • Favorisez la prise de décision
  • Comprenez les raisons de vos valeurs OEE
  • Détectez le problème, résolvez-le et améliorez l'OEE.

Fonctions clés

  • ​Communication bidirectionnelle avec le système FIELD
  • Collectez les données de la machine en temps réel
  • ​Surveillance des machines en temps réel
  • Surveillance des machines en temps réel
  • Efficacité des machines/OEE
  • Calculez et visualisez l'OEE des machines en temps réel
  • ​Surveillance des processus en temps réel
  • Intégration native dans la plateforme OPERA MES
  • Mettez en œuvre des projets de l'industrie 4.0

APP PREVIEW

Do you want to increase your productivity? Our specialists are looking forward to supporting you.

CONTACT US TO DIGITALISE YOUR BUSINESS