Modèles de machines d’électroérosion à fil dédiées de la gamme ROBOCUT

En fonction du déplacement dont vous avez besoin, choisissez l'un des modèles de la célèbre gamme α-CiC de FANUC pour réaliser un usinage rapide et de haute précision par électroérosion à fil. Pour bénéficier d'une coupe régulière dans une large gamme d'applications, optez pour les modèles α-C400iC, α-C600iC ou α-C800iC.

α-C400iC

La solution compacte pour le micro-usinage

Déplacement selon les axes X-Y : 400 x 300 mm
Déplacement selon les axes U-V : 120 x 120 mm
Déplacement selon l’axe Z : 255 mm

Télécharger la fiche technique

α-C600iC

Modèle à tout faire

Déplacement selon les axes X-Y : 600 x 400 mm
Déplacement selon les axes U-V : 200 x 200 mm
Déplacement selon l’axe Z : 410 mm

Télécharger la fiche technique

α-C800iC

Big-bed versatility

X-Y-axes travel: 800 x 600 mm
U-V-axes travel: 200 x 200 mm
Z-axis travel: 310 mm / 510 mm

Download Datasheet