Gamma ROBOCUT per elettroerosione a filo

A seconda dell'asse di traslazione di cui hai bisogno, scegli uno dei rinomati modelli della serie α-CiC di FANUC per realizzare lavorazioni di elettroerosione a filo veloci e ad alta precisione. Per beneficiare di un taglio coerente in un'ampia gamma di applicazioni, scegli α-C400iC, α-C600iC o α-C800iC.

α-C400iC

Il compagno compatto per la microlavorazione

Corsa degli assi X-Y: 400 x 300 mm
Corsa degli assi U-V: 120 x 120 mm
Corsa degli assi a Z: 255 mm

SCARICA LA SCHEDA TECNICA

α-C600iC

Il tuttofare

Corsa degli assi X-Y: 600 x 400 mm
Corsa degli assi U-V: 200 x 200 mm
Corsa degli assi a Z: 410 mm

SCARICA LA SCHEDA TECNICA

α-C800iC

Big-bed versatility

X-Y-axes travel: 800 x 600 mm
U-V-axes travel: 200 x 200 mm
Z-axis travel: 310 mm / 510 mm

Download Datasheet