Avantages du moulage par injection électrique par rapport au moulage par injection hydraulique L'électricité pour le coût total de possession le plus bas FANUC > ROBOSHOT > Moulage par injection : électrique ou hydraulique ? Menu ProduitsRobotsCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTService après-ventegestion du cycle de vieservices de maintenancepièces détachéesSolutionsSecteursApplicationsTémoignages clientsÀ propos de FANUCCarrièrePaysHistoriqueActualités et événementsQui sommes-nous ?Pourquoi FanucNous-contacter MyFANUCDownload center ROBOSHOT Models Alpha-SiB SeriesMoulage par injection : électrique ou hydraulique ?Accessoires Bénéficier de la navigation Language selection follow us Sitemap Print Vitesse et précision Pionnier du moulage par injection électrique, FANUC a lancé en 1983 la première machine de moulage par injection entièrement électrique à commande CNC au monde. Depuis lors, toutes les machines de moulage par injection électriques FANUC sont devenues de plus en plus populaires. En effet, toutes les machines électriques offrent aux fabricants une productivité plus élevée pour des coûts d'exploitation moins élevés que les machines hydrauliques. Non seulement toutes les machines électriques sont plus rapides et plus précises que leurs homologues hydrauliques, mais comme elles n'ont pas besoin de maintenir une pression hydraulique constante, elles ne consomment de l'électricité que lorsqu'elles sont en marche. Les faire fonctionner est donc plus rentable. Et comme il n'y a pas d'huile à chauffer, les temps de démarrage sont aussi beaucoup plus rapides. Télécharger la brochure FANUC ROBOSHOT : l'ultime machine de moulage par injection CNC entièrement électrique consommation d'énergie la plus faible au monde consomme 50-70 % d'énergie en moins que les machines hydrauliques consomme 10-15 % d'énergie en moins que les autres machines électriques coût total de possession le plus bas du marché Pour illustrer les avantages d'une machine électrique par rapport à une machine hydraulique, nous avons utilisé une visseuse FANUC de 300 t 56 mm et conjointement une visseuse hydraulique de 200 t 50 mm pendant 230 jours afin de produire des boîtes à bonbons dans un moule à 24 empreintes. Résultats ? La machine entièrement électrique a produit 112 418 743 unités et la machine hydraulique 84 314 057.La machine entièrement électrique a consommé 120 597 kWh d'électricité et la machine hydraulique 300 611 kWh. Plus facile que l'hydraulique Peu d'entretien Exempts de tout risque de fuite ou de remplacement de consommables tels que l'huile et les filtres, toutes les machines de moulage par injection électriques nécessitent beaucoup moins d'entretien que les machines hydrauliques. Répétabilité inégalée Contrairement aux machines hydrauliques qui fonctionnent avec des tuyaux, des vannes et des pompes, toutes les machines électriques sont équipées de servomoteurs à commande numérique qui contrôlent avec précision tous les processus d'injection, d'extrusion, de serrage et d'éjection avec un degré de précision extrêmement élevé. Par conséquent, la répétabilité offerte par toutes les machines électriques est inégalée. Pas de refroidissement nécessaire Contrairement aux machines de moulage par injection hydrauliques qui fonctionnent à chaud et nécessitent un refroidissement, les machines de moulage par injection électriques fonctionnent à froid par nature. Il n'y a pas d'huile à changer, pas de frais de recyclage de l'huile et presque aucun risque pour l'environnement ou d'incendie. Faible dégagement de chaleur Parce qu'elles émettent très peu de chaleur, toutes les machines de moulage par injection électriques sont parfaitement adaptées aux environnements sensibles tels que les salles blanches et les installations de production à température contrôlée. Commande intelligente pour plus de vitesse et de précision Accélération rapide et contrôlée Offrant une précision CNC et des temps de passage que les machines hydrauliques ne peuvent égaler, toutes les machines électriques offrent un traitement plus rapide sans attente et un contrôle en boucle fermée en temps réel. Précision accrue Grâce à des axes entraînés électriquement, un servomoteur sur chaque axe, une commande directe sans inertie, des mouvements parallèles séparés et une grande rigidité, toutes les machines électriques sont parfaitement adaptées à la production de pièces de haute précision. Mouvements parallèles en standard Comme chaque axe est équipé d'un servomoteur séparé, toutes les machines de moulage par injection électriques FANUC sont équipées en standard de mouvements parallèles. Grâce à une grande flexibilité, il est possible d'exécuter simultanément des processus tels que le dosage pendant l'ouverture et l'éjection du moule, l'injection pendant la fermeture du moule et l'éjection pendant l'ouverture du moule. Contrôle précis de la pression et de la plastification Parfaitement adaptées aux matériaux à faible viscosité tels que le LCP et le PA, la pression numérique précise et la commande de plastification sur toutes les machines électriques permettent d'obtenir des poids de pièces extrêmement constants et relativement simples, même lorsque les viscosités varient. PLUS D'INFORMATIONS SUR FANUC ROBOSHOT Comment pouvons-nous vous aider à augmenter votre productivité ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien. NOUS CONTACTER