Vantaggi dello stampaggio a iniezione elettrica rispetto a quella idraulica Riduzione dei costi totali nei sistemi elettrici FANUC > ROBOSHOT > Injection moulding: electric vs. hydraulic Menu ProdottiRobotCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTAssistenza-clientiGestione del ciclo di vita del prodottoservizi di manutenzioneparti di ricambioSoluzioniSettoriApplicazioniCasi di successoInformazioni su FANUCLavora con noiPaesiStoriaNotizie ed eventiChi siamoPerché-fanucContattaci MyFANUCDownload center ROBOSHOT Models Alpha-SiB SeriesInjection moulding: electric vs. hydraulicAccessori Naviga Language selection follow us Sitemap Print La velocità abbinata alla precisione FANUC, uno dei pionieri nello stampaggio a iniezione elettrica, nel 1983 ha lanciato la prima pressa di stampaggio a iniezione CNC interamente elettrica al mondo. Da allora, le macchine elettriche per lo stampaggio a iniezione FANUC sono diventate sempre più diffuse. Le macchine elettriche sono diventate così diffuse poiché offrono ai produttori una maggiore produttività a fronte di costi di gestione inferiori rispetto alle macchine idrauliche. Oltre a essere più veloci e precise delle loro controparti idrauliche, le macchine elettriche consumano elettricità solo quando sono in funzione, non avendo bisogno di mantenere costantemente la pressione idraulica. Questa caratteristica rende queste macchine molto più economiche da gestire. Inoltre, l'assenza di olio da riscaldare velocizza significativamente i tempi di accensione. Download the flyer ROBOSHOT FANUC: la macchina elettrica per lo stampaggio a iniezione CNC minor consumo di energia in tutto il mondo riduzione dei consumi energetici del 50-70% rispetto alle macchine idrauliche riduzione dei consumi energetici del 10-15% rispetto alle altre macchine elettriche investimenti totali più bassi sul mercato Per illustrare i vantaggi delle macchine elettriche rispetto a quelle idrauliche, abbiamo confrontando l'unità FANUC 300 t, una macchina elettrica a vite da 56 mm, con l'unità idraulica 200-t, una macchina idraulica a vite da 50 mm, per 230 giorni nella produzione di scatole rifinite da stampi a 24 cavità. I risultati? La macchina elettrica ha prodotto 112.418.743 unità, mentre quella idraulica solo 84.314.057. La macchina elettrica ha consumato 120.597 kWh di elettricità contro i 300.611 della macchina idraulica. Maggiore semplicità rispetto alle macchine idrauliche Bassa manutenzione Esenti dal rischio di perdite o dalla necessità di sostituire materiali di consumo quali olio e filtri, le macchine elettriche per lo stampaggio a iniezione richiedono una manutenzione molto inferiore rispetto alle macchine idrauliche. Ripetibilità senza rivali A differenza delle macchine idrauliche che si basano su tubi, valvole e pompe, le macchine elettriche sono dotate di servomotori azionati in digitale che controllano con precisione ogni processo di iniezione, estrusione, bloccaggio ed espulsione per un grado estremamente elevato di precisione. Di conseguenza, la ripetibilità offerta dalle macchine elettriche non conosce rivali. Nessun raffreddamento richiesto A differenza delle macchine per lo stampaggio a iniezione idrauliche che si surriscaldano e richiedono il raffreddamento, le macchine per lo stampaggio elettriche non generano calore. Le macchine elettriche eliminano le sostituzioni di olio, i costi di riciclo dell'olio e rischi ambientali e di incendio. Bassa emissione di calore Grazie alla bassa emissione di calore, le macchine elettriche per lo stampaggio a iniezione si adattano perfettamente ad ambienti sensibili come camere bianche e impianti di produzione a temperatura controllata. Controllo intelligente per maggiore velocità e precisione Accelerazione rapida controllata Offrendo precisione CNC e tempi di lavorazione che le macchine idrauliche non possono eguagliare, le macchine elettriche offrono una lavorazione più veloce e un controllo a ciclo chiuso in tempo reale. Maggiore precisione Grazie ad assi azionati elettricamente, motori servoassistiti su ogni asse, controllo diretto senza inerzia, movimenti paralleli separati ed elevata rigidità, le macchine elettriche sono ideali per la produzione di pezzi di alta precisione. Movimenti paralleli come standard Grazie all'azionamento servoassistito di ciascun asse, le macchine elettriche per lo stampaggio FANUC offrono movimenti paralleli di serie. L'enorme flessibilità offerta rende possibile l'esecuzione di processi simultanei come il dosaggio durante l'apertura e l'espulsione dello stampo, l'iniezione durante la chiusura dello stampo e l'espulsione durante l'apertura dello stampo. Controllo preciso di pressione e plastificazione Ideale per materiali a bassa viscosità come LCP e PA, il controllo digitale di precisione di pressione e plastificazione sulle macchine elettriche consente di ottenere pezzi con peso uniforme in modo semplice, anche in presenza di variazioni nella viscosità. ULTERIORI INFORMAZIONI SU ROBOSHOT FANUC Come puoi aumentare la tua produttività? I nostri specialisti possono aiutarti. CONTATTACI