Un robot haute vitesse polyvalent convenant à une grande diversité d'opérations, comme le soudage, la manutention et la palettisation

Rapides, fins et fiables, avec une capacité allant jusqu'à 100 kg et une portée de 2,2 m maximum, les robots de la série R-1000 standard 5 ou 6 axes sont parfaits pour les applications de manutention de charges moyennes à lourdes. Conçus principalement pour la manutention et le soudage par points, les vitesses d'accélération élevées permettent d'obtenir de meilleurs temps de cycle. La forme élancée de la série garantit quant à elle un faible encombrement.


Robot industriel haute vitesse pour l'industrie automobile

Une précision maximale, des vitesses de fonctionnement très élevées et une fiabilité hors pair constituent les priorités de l'industrie automobile en matière de soudage par points. Avec la série R-1000, FANUC propose des robots industriels spécialisés répondant parfaitement aux besoins des applications de soudage par points compact et haute densité. La protection IP67 et les moteurs de poignet à l'arrière de J3 maintiennent les pièces sensibles éloignées des environnements surchauffés, humides ou sales   

Comment pouvons-nous vous aider à augmenter votre productivité ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien.

NOUS CONTACTER