Robot léger, solide et à rayon d'action étendu dans un format compact

"La gamme LR-10 comprend une série de robots entièrement capotés conformes à l'indice IP67. Avec une conception légère et très compacte, ces robots sont parfaits pour une utilisation dans des espaces de travail confinés. La gamme LR-10 convient à tous les types d'applications de manutention, comme le chargement/déchargement directement dans une machine-outil ou le pick and place à grande vitesse directement sur un convoyeur dans le secteur de la logistique.

Grâce à son poignet puissant, le LR-10 est idéal pour un assemblage précis et sophistiqué dans les 6 degrés de liberté pour des applications telles que les blocs-batteries des véhicules électriques, les panneaux solaires et de nombreux autres types d'assemblage mécanique. Avec un excellent rapport poids/charge utile et son rayon d'action étendu, la gamme LR-10 est parfaite pour être montée sur des AGV. La gamme complète d'options robotiques est disponible, ainsi que la possibilité d'ajouter des capteurs de vision FANUC et d'autres fonctions intelligentes qui améliorent encore plus la flexibilité."

AXES DU ROBOT

6

RAYON D’ACTION

1101 mm

CHARGE UTILE

10 kg

Points forts

Comment pouvons-nous vous aider à augmenter votre productivité ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien.

NOUS CONTACTER