L’avenir passe par la collaboration

Imaginez un monde sans barrière de sécurité, un monde dans lequel les humains travaillent côte à côte avec les robots. Dans ce monde, les robots peuvent exécuter toutes les tâches pénibles pour permettre aux humains de consacrer leur temps précieux à des tâches plus légères, plus qualifiées ou exigeantes.

Avec les robots collaboratifs FANUC, ce monde existe déjà. En les intégrant à des environnements de production existants, les robots collaborent directement avec les humains et jouent un rôle crucial au sein de l’équipe. Aux côtés des humains, ils prennent en charge les tâches répétitives fastidieuses, soulevant jusqu’à 35 kg, et protègent ainsi à la santé humaine tout en automatisant l’ensemble des lignes d’assemblage.



Télécharger la brochure CR Télécharger la brochure CRX

Key advantages of FANUC CNC Series

FANUC CNC systems deliver utmost precision, flawless surface quality and the shortest possible cycle times. These attributes translate into less non-productive time and eliminate the inaccuracies that occur in multiple part set-ups. Here are a few further benefits

Coup de projecteur sur les robots de collaboration

Réussites Clients

STIHL | Manutention et test de vibration de scies de 10 kg

Pour soulager les employés qui soulèvent des scies lourdes, STIHL a ajouté un CR-35iA à sa ligne de production de Waiblingen, Allemagne.

En lire plus

BENTELER | Chargement et déchargement de bancs de test

Sur le site de production de cette entreprise à Schwandorf en Allemagne, les tâches les plus simples telles que le transport des pièces sont gérées par des systèmes automatiques, ce qui rend le lieu de travail plus ergonomique.

En lire plus

Découvrez la large gamme d'opportunités collaboratives

Usinage et montage dans l'automobile

Pour éviter les risques d’accidents dus aux mouvements répétitifs des ouvriers travaillant sur une ligne de montage, la série CR prend et pose des pièces lourdes sur les lignes d'usinage et de montage. Le répétabilité qui permet l'utilisation d'un robot collaboratif pour ces applications améliore aussi la qualité et réduit la durée des cycles.

Service de machines et inspection des pièces

La série CR convient idéalement aux applications de service de machines qui nécessitent souvent la présence d'un opérateur. Il n'est alors plus nécessaire d'avoir un poste de travail supplémentaire, les robots peuvent également réaliser des contrôles qualité pendant le processus de manutention.

Prise, emballage et palettisation

Sur les lignes d'emballage et de palettisation, la série CR peut être utilisée pour réaliser les tâches de manipulation les plus basiques, répétitives, salissantes et dangereuses, ce qui permet aux employés de se concentrer sur les tâches plus complexes et diverses qui nécessitent des compétences humaines.

Distribution

Que ce soit pour appliquer de la colle, de l'adhésif, de la peinture ou d'autres liquides, les robots de la série CR travaillent en toute sécurité aux côtés des humains dans de nombreux secteurs.

Comment pouvons-nous vous aider à augmenter votre productivité ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien.

NOUS CONTACTER