Askew & Barrett, le spécialiste du conditionnement des légumes secs au Royaume-Uni, installe un robot de palettisation FANUC et obtient un gain de productivité entre 15 et 20 %
Objectif : améliorer la productivité des opérations de palettisation manuelle impliquant la manutention de sacs en papier et polypropylène relativement lourds et fonctionnant 24 heures sur 24 et 6 jours sur 7 en périodes de pointe. La solution devait être complètement automatisée afin d'éliminer les risques pour la santé et la sécurité liés à la palettisation manuelle.
Solution : concevoir une ligne d'emballage et de palettisation entièrement automatisée fonctionnant autour d'un robot de palettisation M410iC/185 de FANUC. Supportant des fréquences de cycles élevées et une charge admissible de 185 kg, ce robot est parfaitement adapté aux exigences de Askew & Barrett.
Résultat : le robot M410iC/185 a augmenté la vitesse de palettisation de 10 sacs par minute et a permis à l'entreprise de passer d'une semaine de six jours ouvrés à cinq sans aucun licenciement, mais avec un redéploiement des personnels vers des tâches moins physiques. Les sacs sont maintenant empilés sur les palettes de manière plus uniforme, résultant en un stockage plus sûr dans l'entrepôt et une simplification du chargement dans les conteneurs.