Optimización desde el principio
Optimice su cadena de valor desde el inicio del proceso de producción con la automatización del principio de línea de FANUC. El despaletizado, la carga, la carga de líneas o incluso el termoformado de embalajes... Muchas de las tareas de principio de línea en la industria médica pueden automatizarse fácilmente. Cubrimos estos requisitos particulares en los entornos delicados proporcionando soluciones individuales para garantizar procesos seguros en la industria médica.
Procesamiento de alta precisión
Producir y procesar a la perfección dispositivos médicos de alta tecnología plantea un desafío considerable a los fabricantes. Para todo tipo de tareas, ya sean de moldeo por inyección, mecanizado con CNC, EDM de corte por hilo, pick and place, clasificación o embalaje, las soluciones personalizadas de FANUC permiten automatizar casi cualquier proceso imaginable de la industria. Esto incluye soluciones rentables de microproductos de alta precisión, sala blanca y aplicaciones de revestimiento especiales, entre otras muchas. Nuestras soluciones cumplen plenamente las normativas de higiene y los estándares de sala blanca.
La historia no acaba en el final de línea
La automatización del final de la línea de producción no solo ofrece ventajas relacionadas con los costes, sino que también soluciona problemas relacionados con la salud y la seguridad, ya que los trabajadores no necesitan levantar piezas pesadas y potencialmente peligrosas. Del mismo modo, las tareas de retractilado, etiquetado, embalaje y paletizado conllevan un trabajo manual repetitivo y extenuante, que los sistemas automatizados pueden realizar de forma sencilla y más eficaz.