Echternach — FANUC ha ampliado su extensa gama de robots con dos modelos nuevos: el robot de manipulación M-20iD/25 y la versión de soldadura ARC Mate 120iD. Ambos se caracterizan por velocidades de eje más altas y un gran rango de trabajo en comparación con sus predecesores. Estos nuevos robots utilizan el controlador R-30iB Plus.

apreciar que el robot es capaz de llegar más cerca de su base, ampliando el recorrido a 1.585 mm comparándolo con sus modelos predecesores. Los robots M-20iD/25 y ARC Mate 120iD cuentan con una nueva transmisión con la que se obtienen velocidades de eje significativamente más altas. La repetibilidad se ha mejorado en hasta ± 0,02 mm. Claude Seiler, Director de Soporte Técnico Europeo para Robótica en FANUC Europe: "Gracias al diseño optimizado, los nuevos robots iD tienen un rendimiento de movimiento significativamente más alto". Mayor rendimiento y una fiabilidad extremadamente alta que conducen a efectividad y rentabilidad.
Con sus características, el M-20iD/25 es ideal para tareas de manipulación y carga y descarga de máquinas. Debido a su clasificación de protección IP67 para el eje del brazo y la muñeca, también es muy adecuado para aplicaciones bajo condiciones ambientales adversas como desbastado o desbarbado.
El nuevo robot de soldadura ARC Mate 120iD, al igual que su hermano más pequeño, el ARC Mate 100iD, tiene un diseño mejorado para el paso óptimo de los cables y un diseño curvado. "Gracias a su dinámica por encima de la media y la integración impecable del equipo de soldadura, el nuevo ARC Mate 120iD garantiza aumentos de productividad increíbles para el cliente, un menor esfuerzo de ensamblaje y menores costes operativos (TCO)", Claude Seiler resume las características del nuevo robot de soldadura. "Considerando que el robot ahora puede trabajar más cerca de su base, esto ofrece a los usuarios 187 mm más de área de trabajo para sus aplicaciones". Ya que los ejes de la muñeca del ARC Mate 120iD están también equipados con protección de clase IP67, el robot está bien protegido contra las salpicaduras o polvo, haciendo que sea el candidato ideal para aplicaciones de soldadura o corte.
El M-20iD/25 y el ARC Mate 120iD cuentan con el nuevo controlador R-30iB Plus de serie, con todas las nuevas funciones del controlador: sistema de visión integrado, más memoria, CPU más rápida y el nuevo iPendant. El controlador A-Cabinet es el más popular en Europa. La versión más pequeña también está disponible en el Mate Cabinet bajo petición.
Hasta que se entreguen los primeros nuevos robots, los modelos 3D del M-20iD/25 y el ARC Mate 120iD están disponibles en ROBOGUIDE. ROBOGUIDE ofrece a los integradores, planificadores y usuarios una potente herramienta que no solo permite diseñar células y sistemas, sino también programar offline.
FANUC Europe Corporation
Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
L-6468 Echternach
Phone : +352 (0)72 7777-0
Email : pr@fanuc.eu
Home: www.fanuc.eu