R-2000iC/220U

Fuerte, ahorra espacio y puede instalarse en el techo

Como miembro de la serie de robots más potentes, el R-2000iC/220U se ha diseñado para adaptarse a diferentes espacios de trabajo, a la vez que puede gestionar cargas altas con un alto nivel de precisión. Este modelo de robot industrial puede adaptarse a células de espacio limitado montándolo en el techo. Trabajar desde arriba permite maximizar el espacio disponible y evitar el riesgo de colisión para manipular grandes piezas de trabajo o realizar aplicaciones de soldadura por puntos con un ángulo perfecto.

Nº DE EJES

6

ALCANCE

2518 mm

CAPACIDAD DE CARGA

220 kg

Descargar folleto

Puntos destacados

Controlador R-30iB Plus para robots FANUC

  • apariencia más flexible
  • Interfaz de usuario mejorada con la nuevaiHMI
  • Guías de configuración para programación
  • Mayor memoria (DRAM 1GB, a partir de 256 MB) para una mayor productividad
Más información sobre el controlador del robot

Infinidad de posibilidades

Saque aún más partido a su robot industrial con los accesorios y opciones de software de FANUC personalizados, como los programas de software SpotTool, iRVision o Dual Check Safety (DCS). Haga que su robot sea más inteligente y capaz de mejorar su productividad mediante el exclusivo Learning Vibration Control.

Inteligencia

Descubra las funciones de visión inteligente de FANUC

Comodidad

Mayor comodidad con iPendant

Interfaz

Conozca una nueva generación de tecnologías avanzadas con el controlador FANUC R-30iB Plus

Movimiento

Encuentre nuestra gama exclusiva de soluciones para mejorar el movimiento

Seguridad

Las funciones de seguridad inteligentes permiten ahorrar espacio y dinero

¿Cómo podemos ayudarle a incrementar su productividad? Nuestros especialistas le ofrecerán asistencia


CONTACTO