Speed meets precision

Offering the next level in speed and precision, FANUC SCARA robots are ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications. Depending on your needs, FANUC SCARA robots are available with either 3kg, 6kg, 12kg or 20kg payload capacities. All FANUC SCARA robots operate in a 360° envelope and, by virtue of their pedestal-mount design, occupy a small space-saving footprint. Integrated services prevent the risk of snagging.  

DOWNLOAD FLYER

¿Cuándo elegir un robot SCARA?

Gracias a su velocidad y repetibilidad, los robots SCARA de FANUC proporcionan una excelente manera de aumentar la productividad en las aplicaciones de  pick&place y ensamblaje. Descubra aquí cómo un robot SCARA le permite mejorar la eficiencia de su aplicación.

MÁS INFORMACIÓN

Puntos a destacar del SCARA de FANUC

Software iRProgrammer

  • nueva interfaz para la configuración del robot, jogging del robot y programación fácil
  • Programación rápida basada en navegador a través de tablet o PC (por ejemplo, Chrome, Safari, etc.)
  • Teach Pendant opcional

NUEVO controlador R-30iB Compact Plus

  • configuración sencilla, acceso fácil y diseño ligero y compacto
  • funciones inteligentes como iRVision, iRPickTool, detección de fuerza, seguimiento de cinta transportadora, y más disponibles como opción

¿Cómo podemos ayudarle a incrementar su productividad? Nuestros especialistas le ofrecerán asistencia


CONTACTO