Robot ligero, robusto y de largo alcance en un paquete compacto.

La serie LR‐10 es una serie de robots completamente encapsulados con grado IP67. Con un diseño ligero y muy compacto, estos robots son perfectos para su uso en espacios de trabajo estrechos. La serie LR-10 es adecuada para todo tipo de aplicaciones de manipulación de material, como carga/descarga en una máquina herramienta o selección y embalaje de alta velocidad directamente en una cinta transportadora en el sector logístico. Gracias a la potente muñeca, el LR-10 es una opción idónea para el montaje preciso en los 6 grados de libertad en aplicaciones que incluyen baterías EV, paneles solares y muchos otros tipos de montajes mecánicos. Con una relación peso-capacidad de carga excelente y su largo alcance, la serie LR-10 es perfecta para montaje en AGV. La gama completa de opciones robóticas está disponible, así como la capacidad de añadir sensores de visión FANUC y otras funciones inteligentes que incrementan aún más la flexibilidad.

EJES

6

ALCANCE

1101 mm

CAPACIDAD DE CARGA

10 kg

Descargar hoja técnica

Puntos destacados

¿Cómo podemos ayudarle a incrementar su productividad? Nuestros especialistas le ofrecerán asistencia


CONTACTO