The power source for the most reliable servo and spindle motors


The ALPHA i Series (αiSV, αiSP) is an energy efficient amplifier and features power-source regeneration with low power-loss devices. The BETA i Series (βiSV, βiSVSP) can handle up to two axes or serve as a compact spindle-plus-servo amplifier unit for one spindle and up to three servo axes. 

Find the right amplifier for your application here. 

Amplificadores

Serie ALPHA i de amplificadores FANUC

Con la regeneración de fuentes de energía y dispositivos de bajas pérdidas, esta es una solución energética eficiente. Construidos con una estructura modular con αiPS (fuente de alimentación), αiSP (amplificador del cabezal) e αiSV (servoamplificador), estos modelos vienen con una funcionalidad integrada de detección de fugas y una función segura de desconexión de par en el servo y en el amplificador del cabezal. El mantenimiento es sencillo. La sustitución de la placa de circuito y el ventilador no requiere el desensamblaje.

Key Features

  • modular structure with αiPS (power supply), αiSP (spindle amplifier), and αiSV (servo amplifier) 
  • compact amplifier unit for 1 spindle & 3 axes
  • built-in Leakage Detection function 
  • Safe Torque Off function in servo and spindle amplifier 
  • quick maintenance by circuit board and fan replacement without disassembly 
  • 75/100kW spindle amplifier (400V) with high efficient SIC (silicon carbide) power circuit available 
  • Various power supply modules αiPSs with sinusoidal input – stabilized DC link 
  • SSM modules for voltage protection of spindle and servo amplifier

Serie Beta i de amplificadores FANUC

La solución más rentable con una fuente de energía integrada. Esta gama incluye un servoamplificador para un máximo de 2 ejes o como unidad compacta con cabezal más servoamplificador, para un cabezal y hasta tres servoejes. Con bajas pérdidas de energía, esta serie también cuenta con una función de desconexión de par de seguridad. El mantenimiento es sencillo y la sustitución de la placa de circuito y el ventilador no requiere el desensamblaje. Hay un servoamplificador adecuado para los ejes auxiliares. Además, con los modelos βiSVSP/βiSVSPc, es una opción muy asequible para máquinas de torno compactas de pequeño y mediano tamaño.

Key Features

  • servo amplifier for up to 2 axes
  • compact amplifier unit for 1 spindle & up to 3 axes
  • low loss power devices
  • safe torque off function
  • quick maintenance by circuit board and fan replacement without disassembly
  • servo amplifier suitable for auxiliary axes
  • βiSVSP/βiSVSPc especially for economical small/medium size compact lathe or milling machines