ROBODRILL-tartozékok Hardver és szoftver FANUC > ROBODRILL > ROBODRILL tartozékok Menu TermékekRobotokCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTÜgyfélszolgálatfelügyelet-az-egész-élettartam-soránkarbantartási szolgáltatásokpótalkatrészekMegoldásokIparágakAlkalmazási-területekVásárlói esetekRöviden a FANUC vállalatrólMunkalehetőségekOrszágokA vállalat történeteHírek és eseményekMagunkrólMiért-a-Fanuc?Kapcsolatfelvétel MyFANUCDownload center ROBODRILL ROBODRILL tartozékokROBODRILL típusok Navigáció kérése Language selection follow us Sitemap Print Szabja testre ROBODRILL gépét A FANUC számos célorientált szoftver- és hardvertartozékot kínál a FANUC ROBODRILL teljesítményének a rengeteg lehetséges alkalmazási területen való javítására. Ezek megadják a felhasználónak azt a szabadságot, hogy pontosan az igényeinek megfelelően alakítsa ki a forgácsolási folyamatokat. Mint minden FANUC terméket, a FANUC alkatrészeket is verhetetlen megbízhatóság és egyszerű használhatóság jellemzi, valamint az, hogy úgy tervezték őket, hogy a felhasználó a legtöbbet hozhassa ki a ROBODRILL gépből. Használatukkal növelhető a teljesítmény, és betarthatók a szigorú minőségi szabványok, tekintet nélkül arra, hogy mekkora kihívást jelentenek a forgácsolási technológiák. Alapfunkciók/alaptartozékok FANUC Manual Guide i Az ergonomikus grafikus felhasználói felülettel (GUI) és felhasználóbarát ikonokkal ellátott FANUC MANUAL GUIDE i csökkenti a tervezőasztaltól a gyártásig tartó folyamat teljes idejét. A felhasználókat a megmunkálási ciklusok támogatott és párbeszédszerű programozása, a könnyű alkatrész-programozás és a szimuláció is segíti. Gyorsképernyő Az időmegtakarítás érdekében a ROBODRILL kezelőpultja tartalmaz négy gyorsképernyőt a gyors programozáshoz és karbantartáshoz. Ez az alábbi négy képernyőt tartalmazza: gyors CNC programszerkesztő koordináták és szerszámhelyesbítési beállítások – az adatok védelmének és helyreállításának képességével gépkezelési beállítások – a program szerinti forgácsolási és energiamegtakarítási üzemmódokkal együtt karbantartási beállítások – a revolverfej-visszaállítással és a villanymotor referenciákkal együtt Forgácsolási mód beállítási funkció Ezt a funkciót használva a programnak megfelelően beállíthatja és optimalizálhatja a forgácsolási és energiamegtakarítási üzemmódokat. Megváltoztathatja a szervók paramétereit , hogy illeszkedjenek a forgácsolási feltételekhez és a forgácsolási üzemmód M-kóddal megváltoztatott paramétereihez, és így a lehető legjobb feltételeket hozza létre a munkához. Útmutató a megelőző karbantartáshoz A ROBODRILL szivárgásészlelési funkcióinak teljes áttekintését kínáló ROBODRILL karbantartási útmutató képernyői korán jelzik a szigetelési ellenállással és az energiaszivárgással kapcsolatos problémákat, jelezve a megelőző karbantartás szükségességét, hogy el lehessen kerülni a meghibásodásokat. Ehhez hasonlóan a képernyők ütemezéssel és emlékeztetőkkel segítik az időszakos karbantartásokat is. Ezeket a folyamatokat egyszerűen testre lehet szabni, hogy pontosan illeszkedjenek az igényeihez. Egyéni PMC A ROBODRILL egyéni PMC funkciója könnyen létrehozható LADDER programok készítését teszi lehetővé a perifériákhoz, beleértve a LADDER program be- és kimeneti (I/O) jeleinek beállítására és testreszabására való képességet. Egyéni vezérlőpanelja tartalmazza a perifériák állapotfigyelésének lehetőségét, a forgácsolási programok be- és kikapcsolásának vezérlését, valamint ki- és bekapcsoló és impulzuskapcsoló gombok, illetve visszajelző lámpák létrehozását. A vezérlőpanelről egyszerűen és olcsón lehet perifériákat létrehozni és karbantartani. A hőmérsékleti elmozdulás mesterséges intelligencián alapuló kompenzálása Ez az egyszerűen beállítható funkció jelentős mértékben csökkenti a gép bemelegedési idejét, és biztosítja a pontos megmunkálást a méretpontosságot egyébként befolyásoló hőmérsékleti tágulás körülményei között is. A funkció az orsó működési állapotának megfigyelésével módosítja a megmunkálási folyamatot, így kompenzálja a fellépő méretnövekedést. Külön rendelhető funkciók/tartozékok Kiegészítő tengelyillesztő felületek (4/5 tengely) Az alapfelszereltségű 31i -B5 CNC vezérlő már tartalmazza a ROBODRILL 5 tengelyű géppé alakításához szükséges funkciókat. Nincs más teendője, mint a szükséges alkatrészekkel és szoftverekkel bővíteni a gépet. Az 5 tengely egyidejű vezérlésének képessége már megtalálható a CNC vezérlőben. Robot Interface 2 A FANUC Robot Interface 2 lehetővé teszi a forgácsolócella egyszerű és olcsó kialakítását. Egyszerűen csatlakoztathat hozzá négy ROBODRILL gépet és egy ROBOTot további rendszervezérlő nélkül – a ROBODRILL PMC tartalmazza a teljes vezérlőszoftvert. Ezenkívül a robotvezérlő támogat egy automatikus oldalajtót vagy egy automatikus első ajtót is. Simítási funkciók A FANUC ROBODRILL Nanosimítás funkciója csökkenti a kézi felületkezelés szükségességét a sima felületeket igénylő megmunkálás, például öntőforma-készítés végén. Az előreolvasó blokkok bővítése lehetővé teszi a pontosabb megmunkálást olyan forgácsolási munkák esetén, mint a nyomóformák és öntőformák készítése, ahol számos kis programblokkal meghatározott bonyolult formákat kell forgácsolással kialakítani. Az AI Contour Control I/II nagy pontosságú megmunkálást tesz lehetővé optimális megmunkálási sebesség mellett, kiküszöbölve a hibákat és megnövelve az előtolási sebességet. Érintőszonda rendszer A szerszámok és munkadarabok pontos mérése és az érintkezésmentes szerszámtörés figyelés érdekében a ROBODRILL felszerelhető külső cégek által gyártott csúcsminőségű érintőszondákkal és szerszámmérő eszközökkel. Mesterséges intelligenciát használó szerszámfigyelő A Mesterséges intelligenciát használó szerszámfigyelő (AI Tool Monitor) funkció a főorsó terhelését figyeli furatkészítés során, és a törések megelőzése érdekében riasztást ad ki, amennyiben a terhelési értékek meghaladják az előre beállított értékeket. Ennek célja a törések és az azok miatti költséges leállások megelőzése. Törés esetén a funkció automatikusan leállítja a gépet. Network interfaces Networking ROBODRILL with personal computers and robots is achieved easily via Ethernet. ROBODRILL supports various types of field networks and connections such as I/O Link, PROFIBUS-DP and FL-net. A hatékonyság főbb elemei ROBODRILL-LINKi Az új grafikus kezelőfelülettel ellátott LINKi egy gyártási és minőségi információkat kezelő, továbbfejlesztett felügyeleti eszköz, amely akár 100 ROBODRILL gép fizikai és működési állapotának távoli számítógépen vagy okoseszközön történő valós idejű figyelésére alkalmas. Konkrét adatokat szolgáltat minden forgácsolási munkáról, és push-értesítéseket tud küldeni különféle eszközökre. A rendkívül felhasználóbarát és logikus elrendezésű kezelőfelületről hozzá lehet férni a megelőző karbantartási funkciókhoz, a fogyóanyagokhoz és a javítószervizekhez is. FANUC ROBODRILL DDRiB forgatható asztal – az ideális kiegészítő tengely Közvetlen hajtású villanymotorjának és a pontosabb megmunkálást lehetővé tevő nagyobb merevségének köszönhetően a FANUC ROBODRILL DDRiB tökéletes kiegészítő tengely a ROBODRILL gépekhez. Az előnyök közt szerepel a mindössze 0,55 másodperces indexelési idő, a szupergyors befogás és a 700 Nm-es befogónyomaték. FANUC ROBODRILL DDR-TiB – a megoldás akár 200 kg tömegű alkatrészekig A ROBODRILL feladattól függően ellátható a DDR forgatható asztal minden előnyével rendelkező, valamint támasztóorsót és derékszögű konzolokat tartalmazó, rendkívül merev DDR-T forgócsaprendszerrel. A nagyobb merevség még nagyobb megmunkálási pontosságot tesz lehetővé. Az egyetlen tennivaló a rögzítőlemez beszerelése a gépbe. A DDR-T praktikus kialakítása biztosítja, hogy a meglévő X tengely elmozdulása ugyanakkora marad, mint a 3 tengelyű kialakításnál. A DDR-TiB befogási nyomatéka 1100 Nm.