M-900iB/700E

Nehéz terhek mozgatása

Ez a 6 tengelyű típus erős emelőgép, amely emellett jókora munkaterülettel is rendelkezik. Ez az akár 700 kg mozgatására is képes, a nehéz terhek be- és kirakodására, valamint gépkiszolgálásra tökéletesen alkalmas robot a fém-, az autó- és az építőiparban egyaránt használható. A rá jellemző merevség ideális megoldássá teszi állandó erőkifejtést igénylő munkákra is.

A ROBOT TENGELYEINEK SZÁMA

6

KINYÚLÁS

2832 mm

TEHERBÍRÁS

700 kg

Adatlap letöltése

Fő jellemzők

R-30iB Plus vezérlő FANUC robotokhoz

  • rugalmasabb megjelenés
  • továbbfejlesztett kezelőfelület az új iHMI-vel
  • telepítési útmutatók a programozáshoz
  • megnövelt memória (DRAM 1 GB, 256 MB-tól) a nagyobb termelékenységért
Tudjon meg többet a robotvezérlőről

Végtelen lehetőségek

Hozzon ki még többet az ipari robotjából testre szabott FANUC tartozékokkal és szoftverekkel, mint a SpotTool, az iRVision és a Dual Check Safety (DCS). Tegye még okosabbá robotját az egyedi Learning Vibration Control használatával, hogy önmaga javításával növelje a termelékenységét.

Kényelem

Nagyobb kényelem az iPendant Touch segítségével

Intelligencia

Fedezze fel a FANUC okos látó funkcióit

Interfész

Ismerje meg a fejlett technológia új nemzedékét a FANUC R-30iB Plus vezérlővel

Mozgások

Ismerje meg a mozgások javítását célzó megoldásainkat

Biztonság

Az intelligens biztonsági megoldásokkal helyet és pénzt takaríthat meg.