SCARA SR-3iA robot



A FANUC SR-3iA 3 kg-os hasznos terhelésével, 400 mm-es vízszintes és 200 mm-es függőleges kinyúlásával ideális a kisebb méretű összeszerelő, felszedő-lerakó, ellenőrző és csomagoló alkalmazásokhoz. A modell 360°-os működési tartománya mellett is minimálisra csökkenthető a perifériás eszközökkel való összeakadás kockázata, ami könnyed kialakításának, ultrakompakt alapterületének és integrált szolgáltatásainak köszönhető.

ROBOTTENGELYEK

4

KINYÚLÁS

400 mm

TEHERBÍRÁS

3 kg



SZÓRÓLAP LETÖLTÉSE

Fő jellemzők

Magasabb terhelhetőségre van szüksége?

Fedezze fel a FANUC SR-6iA robotot

  • Hasznos terhelés: 6 kg
  • Kinyúlás: 650 mm
  • Lökethossz: 210 mm
Tovább információk