SCARA SR-20iA robot

Nagy hasznos terhelés és kis alapterület

A belül vezetett kábelek/csövek letisztult megjelenést kölcsönöznek a robotnak, ami minimális elakadási kockázatot eredményez, és egyszerűsíti a FANUC SR-20iA integrálását bármely összeszerelő vagy csomagológépsorba. A kompakt kialakítás, a 64 kg-os tömeg és az 1100 mm-es kinyúlás maximális hatékonyságot biztosít a helyfoglalás és a mozgástartomány tekintetében.

ROBOTTENGELYEK

4

KINYÚLÁS

1100 mm

TEHERBÍRÁS

20 kg

SZÓRÓLAP LETÖLTÉSE

Fő jellemzők

Kisebb teherbírásra van szüksége?

Fedezze fel a FANUC SR-12iA robotot

  • Teherbírás: 12 kg
  • Kinyúlás: 900 mm
  • Kitérési úthossz: 210 mm

További információk