Robot SCARA SR-12iA

Carico utile elevato e ingombro ridotto

Cavi/tubi piccoli, leggeri e instradati internamente per un robot dall'aspetto chiaro e pulito, riducendo al minimo il profilo di interferenza e semplificando l'integrazione di FANUC SR-12iA in qualsiasi linea di assemblaggio o imballaggio. Ingombro 280 x 364 mm, peso di 53 kg e sbraccio di 900 mm per un'efficienza massima in termini di spazio e raggio di movimento.

ASSI DEL ROBOT

4

SBRACCIO

900 mm

CAPACITÀ DI CARICO

12 kg

SCARICA IL VOLANTINO

Opzionale

SR-12iA sarà disponibile in bianco, con mandrino asse Z coperto e aderenza allo standard IP65. Queste caratteristiche rendono il robot ideale per le applicazioni alimentari secondarie.

Caratteristiche principali

Ti occorre una portata massima inferiore?

Scopri FANUC SR-6iA

  • Portata massima: 6 kg
  • Sbraccio: 650 mm
  • Corsa: 210 mm
Maggiori informazioni