Automatyzacja początku linii
Depaletyzowanie, załadunek i zaopatrywanie linii — te i wiele innych procesów wykonywanych na początku linii, można łatwo zautomatyzować za pomocą inteligentnych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań firmy FANUC. Przy dopuszczalnym obciążeniu sięgającym 1350 kg umożliwiają realizowanie bardzo wielu scenariuszy.
Automatyzacja procesów z wykorzystaniem sterowań CNC i maszyn
FANUC dostarcza najwyższej klasy sterowania CNC oraz maszyny przeznaczone specjalnie do produkcji podzespołów w branży motoryzacyjnej i narzędzi fabrycznych. Niezależnie od tego, czy jest to wiercenie, frezowanie, gwintowanie na sztywno, wytaczanie, skomplikowana obróbka skrawaniem, formowanie wtryskowe czy wycinanie drutowe, do każdego zastosowania FANUC zaproponuje rozwiązanie, które skróci czasy cykli roboczych i zwiększy przepustowość. Niezawodne i maksymalnie precyzyjne produkty FANUC można wykorzystać w bardzo szerokim zakresie z uwzględnieniem najbardziej indywidualnych potrzeb.
Złożona obróbka skrawaniem
Technologia CNC firmy FANUC pozwala osiągać wysoką wydajność produkcji i najwyższe standardy jakości w przypadku operacji precyzyjnego, 5-osiowego frezowania, obrabiania i szlifowania złożonych części, takich jak wały krzywkowe, wały korbowe, przekładnie, łopatki wirników silnika czy wszelkiego rodzaju obudowy, zarówno w branży elektroniki użytkowej, jak i lotniczej, a także części szczególnie wyrafinowanych, takich jak soczewki i okulary, narzędzia medyczne, protezy, implanty i protezy zębowe.
Automatyzacja końcówki linii
Automatyzacja końcówki linii produkcyjnej znacznie zwiększa elastyczność producenta, pozwalając szybko reagować na trendy i wyzwania związane z zapewnianiem inteligentnego i gwarantującego dobrą jakość pakowania, magazynowania i logistyki. Zawijanie, etykietowanie, pakowanie i paletyzowanie wymaga żmudnej i monotonnej pracy ręcznej, która łatwiej może być wykonywana przez systemy zautomatyzowane zapewniające optymalne wyniki ekonomiczne.