Zalety wtryskarek elektrycznych względem maszyn hydraulicznych Wtryskarki elektryczne generują niższy, łączny koszt eksploatacji FANUC > ROBOSHOT > Wtryskarki elektryczne kontra hydrauliczne Menu ProduktyRobotyCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTObsługa klientazarządzanie w całym okresie użytkowaniausługi konserwacjiczęści zamienneRozwiązaniaBranżeAplikacjeHistorie klientówO firmie FANUCKarieraKrajeHistoriaNowości i wydarzeniaKim jesteśmyDlaczego FanucSkontaktuj się z nami MyFANUCDownload center ROBOSHOT Models Alpha-SiB SeriesWtryskarki elektryczne kontra hydrauliczneFunkcje i wyposażenie Rozpocznij nawigację Language selection follow us Sitemap Print Szybkość w parze z precyzją W 1983 roku, firma FANUC - pionier w dziedzinie elektrycznego procesu wtryskiwania, wprowadziła na rynek pierwszą na świecie elektryczną wtryskarkę CNC. Od tamtej pory wtryskarki elektryczne firmy FANUC zdobywają coraz większą popularność. Dzieje się tak, ponieważ pozwalają one producentom uzyskać większą wydajność oraz obniżyć koszty eksploatacji, w porównaniu do urządzeń hydraulicznych. Modele elektryczne są nie tylko szybsze i bardziej precyzyjne niż ich hydrauliczne odpowiedniki, ale też dużo bardziej energooszczędne, ponieważ nie muszą stale utrzymywać ciśnienia w układach hydraulicznych. Sprawia to, że są dużo tańsze w eksploatacji. A ponieważ nie ma potrzeby nagrzewania oleju, równocześnie pozwalają na skrócenie czasu uruchomienia produkcji. Pobierz ulotkę FANUC ROBOSHOT — najwyższej klasy, całkowicie elektryczna wtryskarka CNC najniższe zużycie energii na świecie zużywa 50-70% mniej energii niż maszyny hydrauliczne zużywa 10-15% mniej energii niż inne maszyny elektryczne najniższy koszt eksploatacji na rynku Aby zademonstrować korzyści oraz przewagę całkowicie elektrycznej wtryskarki nad hydrauliczną, uruchomiliśmy model wtryskarki elektrycznej ROBOSHOT o sile zwarcia 300 t ze ślimakiem 56 mm oraz maszynę hydrauliczną o zwarciu200 t ze ślimakiem 50 mm. Obie maszyny przez 230 dni produkowały opakowania do słodyczy przy użyciu formy 24 - gniazdowej. Wyniki? Wtryskarka elektryczna wyprodukowała 112 418 743 sztuki, natomiast hydrauliczna 84 314 057 sztuki Wtryskarka elektryczna zużyła 120 597 kWh energii, natomiast hydrauliczna 300 611 kWh Łatwiejsza obsługa w porównaniu do wtryskarki hydraulicznej Niski koszt użytkowania Wolne od ryzyka wycieku lub konieczności wymiany oleju i filtrów, wtryskarki elektryczne wymagają dużo mniejszych nakładów w zakresie bieżącej konserwacji niż maszyny hydrauliczne. Niezrównana powtarzalność W przeciwieństwie do maszyn hydraulicznych opartych na układzie hydraulicznym, który z zasady posiada sporą bezwładność, wtryskarki elektryczne wyposażone są w sterowane cyfrowo serwomotory, które z ogromną precyzją kontrolują każdy proces: od wtryskiwania, ekstruzji, docisku, po rozładunek. Z tego względu powtarzalność oferowana przez maszyny elektryczne jest bezkonkurencyjna. Ograniczona potrzeba chłodzenia Ponieważ wtryskarki elektryczne emitują bardzo małą ilość ciepła, są idealne do wrażliwych środowisk roboczych, np. pomieszczeń typu "clean room" oraz zakładów produkcyjnych o kontrolowanej temperaturze. Niska emisja ciepła Ponieważ wtryskarki elektryczne emitują bardzo małą ilość ciepła, są idealne do wrażliwych środowisk roboczych, np. pomieszczeń czystych oraz zakładów produkcyjnych o kontrolowanej temperaturze. Zaawansowana kontrola dla większej szybkości i precyzji Szybkie, kontrolowane przyspieszenie Maszyny elektryczne oferują dużo większą precyzję CNC oraz znacznie krótszy czas reakcji niż maszyny hydrauliczne oraz umożliwiają pracę w zamkniętej pętli w czasie rzeczywistym. Wyższa precyzja Dzięki zastosowanym serwonapędom, bezpośredniemu sterowaniu bez momentu bezwładności, ruchom równoległym oraz wysokiej sztywności, maszyny elektryczne są idealnym rozwiązaniem do produkowania wysoce precyzyjnych części. Ruchy równoległe w standardzie Ponieważ każda oś jest wyposażona w osobny serwonapęd, wtryskarki elektryczne firmy FANUC posiadają w standardzie funkcję ruchów równoległych. Takie rozwiązanie zapewnia ogromną elastyczność i pozwala wykonywać kilka procesów jednocześnie, np. dozowanie podczas otwierania i wyładowywania formy, wtryskiwanie podczas zamykania formy oraz wyładowanie podczas otwierania formy. Precyzyjne ciśnienie i kontrola plastyfikacji Precyzyjne, sterowane cyfrowo ciśnienie oraz kontrola plastyfikacji, idealnie nadają się do przetwórstwa tworzyw o niskiej lepkości, np. LCP i PA. To sprawia, że wtryskarki elektryczne pozwalają w łatwy sposób uzyskać niezwykle powtarzalną masę części, nawet w przypadku odchyleń w lepkości. WIĘCEJ INFORMACJI O WTRYSKARKACH ROBOSHOT FIRMY FANUC Jak możemy Państwu pomóc zwiększyć Państwa produktywność? Nasi specjaliści czekają, aby Państwa wesprzeć. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI