Umożliwia wycięcie jednym narzędziem prawie każdej części

Służy do cięcia za pomocą obróbki elektroiskrowej materiałów przewodzących, jak aluminium i miedź czy grafit. Technologia EDM (Electric Discharge Machining) umożliwia uzyskiwanie najwyższej dokładności przy wytwarzaniu niezwykle delikatnych elementów z dużą prędkością cięcia. Zastosowania jej nie są ograniczone tylko do wytwarzania matryc i form. Jest to także korzystny wybór ze względu na koszty, gdyż to jedno narzędzie może służyć do frezowania, toczenia, szlifowania i przebijania. Ponadto za pomocą wielozadaniowej wycinarki można wykonać cały szereg różnych procesów również bezobsługowo.
Skontaktuj się z nami teraz
Odkryj akcesoria FANUC Robocut i funkcje programowe

Your benefits using Wire Cut EDM 

Replace up to 8 steps with 1 wire cut EDM machine 

Wire EDM technology allows you to dispense with up to 8 steps, including pre-machining, hardening, finishing and ficturing, required in traditional machining processes such as milling, drilling or lathing. A highly economical way to cut, the impeller on left has been produced using this technique.