FANUC > FANUC CNC > CNC Systems > CNC Série 30i/31i/32i-Modelo B Plus > Efficient laser cutting Menu ProdutosRobôsCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTApoio ao clientegestão da vida útilserviços-de-manutençãopeças-sobresselentesSoluçõesSetores da indústriaAplicaçõesCasos de clientesSobre a FANUCCarreirasPaísesHistóriaNotícias e eventosQuem somosporquê-FanucContacte-nos MyFANUCDownload center CNC CNC Systems Series 30i/31i/32i CNCCNC Série 30i/31i/32i-Modelo B Plus Efficient laser cutting CNC Série 0i-MODELO FCNC Series 0i-F PlusCNC Série 35i-MODELO BMotion Control Display and operator paneliHMIJob Shop Dialog Programming softwareConnectivityDevelopment SoftwareFine Surface TechnologySmart Machine ControlSoluções de Retrofit FANUCSistemas de acionamentoCNC Simulator Obter navegação Language selection follow us Sitemap Print Menu ProdutosRobôsCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTApoio ao clientegestão da vida útilserviços-de-manutençãopeças-sobresselentesSoluçõesSetores da indústriaAplicaçõesCasos de clientesSobre a FANUCCarreirasPaísesHistóriaNotícias e eventosQuem somosporquê-FanucContacte-nos MyFANUCDownload center All you need for efficient laser cutting Handling of laser cutted parts made easy Supplementing your FANUC Laser package with FANUC handling robots is easy since all FANUC CNC systems and robots share a common control platform. Robots can be integrated quickly and easily into your laser machine processes, with machine/robot connectivity achieved via a standard interface. The CNC’s integrated screens monitor and control the robot and vice versa – something that can be further enhanced using FANUC handling solutions equipped with visual detection. Just ask – we love coming up with solutions. FANUC's handling solutions Corte a laser eficiente e fiável Ultra-fast fly cut Laser applications High-speed total laser command is synchronised with the axis control while the real-time performance of the FANUC Serial Servo Bus (FSSB) makes superfast fly cut applications possible. Dedicated Laser commands FANUC CNC software comes with a full set of laser commands and diagnostic tools as well as powerful CNC software functions designed to significantly decrease cycle times and make processes easier. Minimum maintenance FANUC keeps your maintenance costs down. For example, our turbines are guaranteed to run for 24,000 hours without an intervention. More productive 3-D Laser cutting For 3-D laser machining, FANUC Laser simultaneously controls up to six axes and can support various 3-D laser cutting heads. Other smart functions, such as TCP programming, the teaching function and W-axis tracing control enhance your productivity even further. Academia FANUC: formação lecionada, na íntegra, pelo fabricante do equipamento original Disponibilização de peças sobresselentes há mais de 25 anos Presença local e assistência em todo o mundo Como o podemos ajudar a aumentar a sua produtividade? Os nossos especialistas estão prontos para ajudá-lo. CONTACTE-NOS Funções de software para laser FANUC Controlo de intervalo do laser Em máquinas de corte a laser equipadas com um detetor que mede a distância entre o injetor e a superfície da peça de trabalho, a função de controlo de intervalo da FANUC transmite o sinal do detetor ao CNC através de uma interface dedicada. O CNC da FANUC processa então o sinal, permitindo um controlo de intervalo extremamente preciso, utilizando o eixo Z da máquina. O controlo de intervalo melhora o corte e a precisão do controlo de intervalo entre o injetor e a peça de trabalho. Retração automática do eixo de controlo de intervalo A funcionalidade de aproximação e retração automática do eixo de controlo de intervalo da FANUC permite a retração automática ao longo do eixo de controlo de intervalo durante uma operação de posicionamento desde o ponto final do ponto de corte atual até ao ponto de corte seguinte ao longo do eixo X/Y. Permite igualmente a aproximação à peça de trabalho ao longo do eixo de controlo de intervalo durante a aproximação em simultâneo ao ponto de corte seguinte ao longo do eixo X/Y, sem cancelar o modo de controlo de intervalo. Desse modo, é possível iniciar a fase de corte seguinte. Controlo de potência Esta funcionalidade adapta o desempenho do laser ao processo de corte, gerindo a potência, a frequência e o ciclo de trabalho do laser em tempo real, ou seja, com sincronização da potência do laser e da transmissão do eixo. As queimaduras e o sobreaquecimento são evitados, mesmo ao cortar ângulos muito apertados a alta velocidade. Função de corte de extremidade Esta função permite obter extremidades mais precisas e reduz os tempos de ciclo graças à deteção de ângulos acentuados no caminho de corte e à definição automática da velocidade e condição de corte adequadas. Para além de produzir superfícies com maior qualidade de corte, esta funcionalidade aumenta o rendimento e o desempenho da máquina. Função de definição da condição de corte A função de definição da condição de corte agrupa e armazena os seus parâmetros de maquinação, normalmente especificados separadamente utilizando os comandos de laser de potência, frequência e ciclo de trabalho do laser numa mesa de comandos de código E. Tendo como resultado uma estrutura de programação de peças clara e a simplificação dos procedimentos, esta função permite poupar tempo de configuração valioso em trabalhos repetidos. Monitorização do laser Esta funcionalidade do CNC permite ao operador monitorizar o estado do laser através de um ecrã dedicado. Garantindo um desempenho consistente do oscilador do laser e aumentando a produtividade da máquina, permite também ao operador intervir e evitar danos no oscilador, caso ocorra um erro. Controlo de intervalo do laser Em máquinas de corte a laser equipadas com um detetor que mede a distância entre o injetor e a superfície da peça de trabalho, a função de controlo de intervalo da FANUC transmite o sinal do detetor ao CNC através de uma interface dedicada. O CNC da FANUC processa então o sinal, permitindo um controlo de intervalo extremamente preciso, utilizando o eixo Z da máquina. O controlo de intervalo melhora o corte e a precisão do controlo de intervalo entre o injetor e a peça de trabalho. Acessórios de hardware para laser FANUC CNCs multicanal Escolha o CNC multicanal dedicado modelo FS30i-LB para máquinas de corte a laser 2-D e 3-D ou o rentável CNC modelo FS31i-LB para máquinas de corte a laser 2-D padrão. Ambos os controlos CNC oferecem soluções de software inteligentes para um processamento a laser eficiente e suportam as potentes máquinas combinadas de laser/perfuradora. O controlo a laser integrado e as funções de diagnóstico antecipam as necessidades de manutenção, garantindo a máxima disponibilidade e uma alta produtividade. Comprimentos reduzidos do caminho do feixe ótico O FANUC Laser conduz o feixe no interior da caixa do laser, permitindo posicionar o laser mais perto da peça de trabalho. Tal reduz as dimensões da máquina, permitindo um design mais compacto. Comprimentos longos de caminho do feixe ótico Ao instalar o laser mais longe do processo, fica disponível um maior comprimento de feixe. Laser safety directive You may identify your material in below table and download the corresponding Material Safety Data Sheet: Product name Product description Catalogue Number Intended Use Contact Material Safety Data Sheet (MSDS) - File Turbine Engine Oil Synthetic ester oil, containing additives A04B-0800-K329 Used with FANUC turbo blowers FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download Exhaust Pump Oil Series I Synthetic base stocks and addititves LX98L-0040-0093/1.OL1 Vacuum pump oil FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download Germanium - Rear mirror Used with CO2 laser sources FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download Zinc Selenide Synonyms: Raytran, Kodak Irtran-4 Output coupler Used with CO2 laser sources FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download
Ultra-fast fly cut Laser applications High-speed total laser command is synchronised with the axis control while the real-time performance of the FANUC Serial Servo Bus (FSSB) makes superfast fly cut applications possible.
Dedicated Laser commands FANUC CNC software comes with a full set of laser commands and diagnostic tools as well as powerful CNC software functions designed to significantly decrease cycle times and make processes easier.
Minimum maintenance FANUC keeps your maintenance costs down. For example, our turbines are guaranteed to run for 24,000 hours without an intervention.
More productive 3-D Laser cutting For 3-D laser machining, FANUC Laser simultaneously controls up to six axes and can support various 3-D laser cutting heads. Other smart functions, such as TCP programming, the teaching function and W-axis tracing control enhance your productivity even further.