O especialista em cargas úteis leves

Descubra o modelo FANUC M-1 único e ultracompacto e entre numa nova dimensão do processamento de peças pequenas a alta velocidade. Apresentando 4 ou 6 eixos, esta série de robôs de montagem de alta velocidade é ideal para diversas aplicações que requerem uma carga útil máxima de 1 kg e um campo de ação até 420 mm. Graças às posições de montagem ultra variáveis, podem ser instalados diretamente nas máquinas mais compactas. Com a versatilidade da mão humana, representam uma alternativa ideal à dispendiosa automação complexa e total.

Destreza semelhante à da mão humana

O mecanismo de braço de 6 eixos com ligação em paralelo exclusivo da FANUC facilita a automação   de tarefas difíceis, incluindo montagem, distribuição e soldadura. Os robôs delta são verdadeiros especialistas em pequenas peças, ideais para processos de manuseamento a alta velocidade que requeiram uma grande versatilidade nas indústrias eletrónica, mecânica de precisão, alimentar, médica e farmacêutica.

Destaques dos robôs delta M-1

Como o podemos ajudar a aumentar a sua produtividade? Os nossos especialistas estão prontos para ajudá-lo.

CONTACTE-NOS