SR-3iA/U



O robô FANUC SR-3iA/U, rápido, preciso e com montagem invertida, elimina o chamado ponto morto, do qual os robôs SCARA convencionais sofrem normalmente. Não se perde espaço no centro da área de trabalho, pois é possível utilizar todo o espaço de trabalho por baixo do braço. Para além disso, o design e as especificações do SR-3iA/U fazem dele uma alternativa económica e fácil de configurar, comparativamente aos robôs delta mais dispendiosos, para várias aplicações de montagem, embalagem e manuseamento de material. Com uma força de prensagem de 150 N, o robô consegue executar várias aplicações de manuseamento de material "recolha e colocação" e de embalagem, graças às suas capacidades de velocidade extremamente elevada.

EIXOS DO ROBÔ

4

ALCANCE

350 mm

CAPACIDADE DE CARGA

3 kg

 

Download do Flyer

Highlights

R-30iB Plus controller for SCARA robots

  • compact Cabinet with lightweight design
  • easy integration
  • setup guides for programming
  • supports all available intelligent FANUC functions
LEARN MORE ABOUT THE ROBOT CONTROLLER

Possibilidades infinitas

Rentabilize ainda mais o seu robô industrial com acessórios FANUC personalizados e opções de software, como o iRPickTool ou o software de segurança DCS. Crie um robô mais inteligente e com capacidade para aumento automático da produtividade através do exclusivo Controlo de vibração de autoaprendizagem.

Comodidade

Maior comodidade com o iPendant Touch

Inteligência

Descubra as funções de visão inteligentes da FANUC

Interface

Saiba mais sobre a nova geração de tecnologia avançada com o controlador FANUC R-30iB

Movimento

Descubra a nossa gama de soluções dedicadas para otimização do movimento

Segurança

Funções de segurança inteligentes que lhe permitem poupar espaço e dinheiro