Ecranele FANUC



Ecranele standard sunt dispozitive cu monitoare LCD dedicate pentru CNC-urile FANUC. Acestea îi afișează operatorului mașinii ecranele CNC-ului. Ecranele standard sunt disponibile în 2 tipuri diferite:

Unitate de control montată pe LCD, unde unitatea CNC este montată în spatele ecranului. Această soluție economică economisește spațiul și reduce costurile. 
Ecran pentru unitatea de control independentă, unde ecranul este conectat la un CNC independent printr-un cablu cu fibră optică. Această soluție flexibilă distribuie dispozitivele în dulap cât mai divers posibil, simplificând răcirea și asigurând o soluție EMC solidă. 
Ecranele FANUC standard au taste virtuale orizontale și verticale, în funcție de dimensiunea ecranului. Acestea sunt disponibile și cu un panou tactil opțional. Panoul tactil rezistiv cu un singur punct vă permite operarea ecranului chiar și când purtați mănuși. Sunt disponibile o interfață pentru cardul de memorie și un port USB pentru transferul de date, de ex. introducerea programelor pentru piese.

Multe ecrane standard pot fi echipate cu o funcție opțională Calculator personal. Tehnologia PC inclusă și sistemul de operare Windows Embedded Compact vă permit să integrați aplicații software dedicate într-un mod economic. Pentru aplicațiile software cu cerințe complexe, se recomandă utilizarea PANEL i sau PANEL iH Pro de la FANUC.

Ecranele standard sunt disponibile în mărimi de la 8,4"""" și până la 19"""", acoperind gama completă, începând cu soluțiile compacte pentru mașini economice și până la ecranele mari pentru operabilitate excelentă.