Controlul asupra calității producției este esențial pentru clienții noștri. Colectarea, accesarea și analiza automată a datelor de producție vă permite să reduceți rebuturile, să diminuați supravegherea umană și să reacționați mai rapid în cazul unor probleme de calitate. Această strategie susține conceptul Quality 4.0.

Descoperiți produsele noastre IIoT care vă susțin obiectivele de îmbunătățire a calității.

Povești de succes

Trafime

Cu trei fabrici în Italia, Trafime este o companie importantă care exportă aproximativ 80 % din producția sa. După ce a ales roboții FANUC și un centru de prelucrare ROBODRILL, Trafime se bazează acum și pe sistemul FIELD pentru a-și monitoriza producția și disponibilitatea mașinilor. Ca urmare, compania este capabilă să recunoască factorii care influențează performanța și calitatea producției. Descoperiți cum ați putea utiliza sistemul FIELD pentru agregarea datelor de producție și cum vă poate ajuta sistemul să identificați diverși factori care influențează calitatea producției.

Urmăriți povestea de succes

 

 

Doriți să îmbunătățiți performanța producției? Specialiștii noștri vă așteaptă pentru a vă oferi asistență!

CONTACTAȚI-NE PENTRU A VĂ DIGITALIZA AFACEREA