Rapid, igienic și complet încorporat
M-20iB/25C FANUC este un robot de culoare albă cu o rezistență față de agenții de curățare și utilizat în operațiile de spălare zilnică tipice pentru mediile camerelor cu atmosferă controlată, cum ar fi zonele de alimentație secundară sau industria mediană, optică, farmaceutică sau electronică. Acest model, bazat pe seria M-20iB, a fost conceput cu intenția de a îndeplini cerințele standard (standardul IP67) pentru astfel de medii exigente - fără a compromite viteza și repetabilitatea robotului. Cu un design subțire, în întregime încastrat, robotul pentru camere cu atmosferă controlată atinge un nivel ridicat de flexibilitate, adăugând versatilitate capacității sale de a efectua aplicații în celule compacte. Acest robot poate atinge clasa ISO 5 pentru camere cu atmosferă controlată.