Echternach — FANUC svoji seriji
SCARA robotov dodaja četrto, najmočnejšo različico
SR-20iA z nosilnostjo do 20 kg. V kombinaciji z vztrajnostjo zapestja 0,45 kgm2 in majhnim odtisom, ta model odpira nove možnosti v svetu sestavljanja, ravnanja z materiali, nabiranja in pakiranja.
Kompaktnost, lahkost in notranja energetska oskrba, dajejo robotu jasen in čist videz, kar zmanjša prostor za montažo in poenostavi integracijo FANUC robota SR-20iA v katero koli linijo za sestavljanje, pakiranje ali obdelavo materiala. Odtis 280 x 364 mm, teža 64 kg in 1100 mm dosega zagotavljajo največjo učinkovitost v smislu prostora in gibanja, hkrati pa zmogljivost ni ogrožena: velika nosilnost in vztrajnost zapestja podpirata večja prijemala in s tem montažo večjih delov. FANUC-ov najmočnejši SCARA robot se doslej ponaša z največjo potisno silo 250 N, zaradi česar je idealen za rastoča področja uporabe sončnih kolektorjev ali akumulatorjev. SR-20iA prav tako izpolnjuje vse zahteve po hitri montaži, kar zagotavlja visoko skupno prepustnost dela. Poleg tega bo na voljo tudi vodoodporna različica bele epoksi barve IP65, ki bo ustrezala grobim zahtevam in/ali zahtevam okolja za čiste prostore.
SR-20iA lahko uporabimo tudi zunaj običajnih aplikacij za SCARA robote. Nosilnost 20 kg in vztrajnost zapestja 0,45 kgm2 omogočata, da je ta model izvedljiva alternativa za tradicionalne embalaže. V primerjavi z običajnimi enotami za linijski prenos robot SCARA ni le bistveno manjši, ampak tudi stroškovno učinkovitejši. "Čeprav še vedno obstajajo aplikacije za pakiranje, ki zahtevajo tradicionalnega šestosnega robota, preprosta aplikacija za pakiranje ne zahteva vedno vseh 6 stopenj svobode," pravi Thomas Schneider, produktni vodja robotike pri FANUC Europe GmbH. "Za te scenarije je lahko povsem dovolj robot SCARA z 20-kilogramskim tovorom." Za podjetja z različnimi potrebami po embalaži lahko SR-20iA zagotovi dobro znano kakovost in funkcionalnost FANUC ter nudi praktičen in ekonomičen dodatek k embalaži.
Kot vsi roboti FANUC je tudi SR-20iA opremljen z najsodobnejšo programsko opremo in funkcijami FANUC. Poganja ga krmilnik
R-30iB Compact Plus, ki podpira FANUC-ovo orodje za obdelavo slik iRVision®, logistično programsko opremo iRPickTool®, sledenje tekočim trakom, široko paleto povezljivosti Fieldbus, integrirane varnostne funkcije (npr. DCS) in skoraj vso razpoložljivo robotsko programsko opremo. Ker je robot mogoče dostaviti s Teach Pendant ali brez, za enostavno namestitev in programiranje robota FANUC ponuja programsko opremo iRProgrammer®, ki deluje na tabličnih računalnikih ali osebnih računalnikih in je do nje mogoče dostopati prek različnih spletnih brskalnikov (Safari, Chrome, itd.). FANUC-ova simulacijska programska oprema RoboGuide® za študije izvedljivosti lahko vnaprej preveri predmet pobiranja ali pakiranja glede pretočnosti, dosega in trajnosti robota, ne da bi pri tem prevzela finančno tveganje ali ustvarila drage mehanske zasnove. Tako lahko FANUC ponudi rešitev na enem mestu za raznolikost pobiranja in pakiranja, SR-20iA pa prinaša preverjeno kakovost in storitve FANUC v svet SCARA robotov.
O podjetju FANUC
Podjetje FANUC je med vodilnimi na področju industrijske avtomatizacije krmilnih sistemov CNC, robotov in proizvodnih strojev (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT in ROBONANO). Že od leta 1956 je FANUC pionir na področju razvoja numeričnega krmiljenja strojev na področju avtomatizacije. Z 264 podružnicami po vsem svetu in več kot 8.000 zaposlenimi se FANUC ponaša z gosto mrežo, ki skrbi za prodajo, tehnično podporo, raziskave in razvoj, logistiko ter storitve za stranke.
Za več informacij se obrnite na:
FANUC Adria d.o.o.
Ipavčeva 21
3000 Celje
Tel.: +386 (0)3 777 41 30
Email: info@fanuc.si
www.fanuc.si