Speed meets precision

Offering the next level in speed and precision, FANUC SCARA robots are ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications. Depending on your needs, FANUC SCARA robots are available with either 3kg, 6kg, 12kg or 20kg payload capacities. All FANUC SCARA robots operate in a 360° envelope and, by virtue of their pedestal-mount design, occupy a small space-saving footprint. Integrated services prevent the risk of snagging.  

DOWNLOAD FLYER

Kdaj je robot SCARA prava izbira?

S svojo hitrostjo in sposobnostjo ponavljanja roboti FANUC SCARA ponujajo odličen način za povečanje produktivnosti pri operacijah pobiranja in postavljanja ter sestavljanja. Tukaj lahko izveste več o tem, kako robot SCARA izboljša učinkovitost vaše aplikacije.

VEČ INFORMACIJ

Poudarki FANUC SCARA

programska oprema iRProgrammer

  • novi vmesnik za postavitev robota, premikanje robota s potiskom ter enostavno učenje in programiranje
  • neodvisna platforma: hitro programiranje na osnovi brskalnika preko tabličnega ali osebnega računalnika (npr. Chrome, Safari, ipd.)
  • možnost programirne enote

Novi krmilnik R-30iB Compact Plus

  • enostavna postavitev, enostaven dostop in lahka ter kompaktna zasnova
  • inteligentne funkcije, kot so iRVision, iRPickTool, zaznavanje sile, sledenje transportnemu traku in več, so na voljo kot vgrajene možnosti

Kako vam lahko pomagamo povečati vašo produktivnost? Našim strokovnjakom je v veselje, da vam nudijo podporo.

OBRNITE SE NA NAS