Krátke časy cyklov, konzistentná kvalita dielov

FANUC ROBOSHOT používa najmodernejšiu presnú technológiu CNC z oblastí sústruženia a frézovania a aplikuje ju na elektrické vstrekovanie. Výsledkom sú väčšia akcelerácia, dokonalá presnosť pohybu a extrémne krátke časy cyklu potrebné na vyrobenie veľkého množstva dielcov s konzistentne vysokou kvalitou.

Stiahnite si brožúru


Dokonale automatizované vstrekovanie plastických hmôt s NOVÝM FANUC ROBOSHOT α-S450iA

  • 920 x 920 mm vzdialenosť vodící tyče
  • 4 500 kN upínacia sila
  • 2 vstrekovacie jednotky so 7 veľkosťami skrutky so vstrekovacím objemom až 2 827 cm3
  • 1 000 mm výška formy

STIAHNUŤ LETÁK

Najmodernejšia technológia

Neprekonateľná spoľahlivosť CNC

V srdci modelu FANUC Roboshot je najspoľahlivejšie ovládanie CNC na svete. Jednoducho sa používa, disponuje všetkými štandardnými rozhraniami a množstvom ďalších užitočných funkcií, zaisťuje rýchle doby spracovania a konzistentnú kvalitu dielov.
Pre SYSTÉMY CNC spoločnosti FANUC

Máte otázky? Bude nám viac ako potešením na ne odpovedať. Skontaktujte sa s odborníkom na vstrekovanie a dajte nám možnosť pomôcť vám pri zvyšovaní produktivity.
KONTAKTUJTE NÁS

Inteligentné funkcie pre lepšiu kvalitu dielov

  • Unikátne riadenie procesov a monitorovanie opotrebovania
  • Konštantná hmotnosť dielov a menšia potreba dekompresie
  • Optimalizovaná upínacia sila a menšia chybovosť dielov
  • Citlivé predvstrekovanie s CNC
Zistite viac o inteligentných funkciách modelov Roboshot

Jeden stroj, ktorý splní všetky vaše potreby v oblasti vstrekovania

Ak si myslíte, že na rôzne úlohy sú potrebné rôzne stroje, presvedčíme vás o opaku! Vďaka vysokej flexibilite a schopnosti presne regulovať veľmi výkonné tlakové sily prostredníctvom svojho jedinečného riadenia CNC je FANUC ROBOSHOT určený na používanie vo veľmi odlišných druhoch sofistikovaných aplikácií vstrekovania.

Keramické vstrekovanie (CIM):

riešenie pre diely s vysokým objemom, ako sú rotory turbodúchadiel a tlačné ložiská, ktorých obrábanie by bolo príliš drahé




Vysokopresné lisovanie:

pre náročné lekárske, optické a iné aplikácie s vysokou presnosťou

Vysokotlakové vstrekovanie:

pre súčasti, ako sú puzdrá batérií, ktoré pri výrobe vyžadujú vynaloženie veľkej sily

Vstrekovanie s vysokým rozlíšením:

mikro-vstrekovanie až do < 1 mm

Vstrekovanie kovových práškov (MIM):

nízkonákladový spôsob výroby malých, presných a zvláštne tvarovaných súčastí, ako sú skrutky

„ROBOSHOT preukázal svoje schopnosti v rámci celého radu aplikácií vstrekovania. V porovnaní s bežnými systémami bez CNC vyniká najmä špičkovou presnosť dosahovanou elektrickým CNC systémom vstrekovania. Zároveň poskytuje neuveriteľnú spoľahlivosť. Naše náklady spojené s vlastníctvom, založené na celkovej životnosti 15 rokov, odhadujeme na menej ako 1000 € ročne.“

Bezproblémové nakladanie a vykladanie

Bežné rozhrania medzi modelom FANUC ROBOSHOT a priemyselnými robotmi FANUC umožňujú tiež veľmi jednoduché vytváranie vašich vlastných vysoko produktívnych buniek ROBOSHOT.
Zistite viac o riešeniach FANUC na obsluhu strojov.

Ako vám môžeme pomôcť pri zvyšovaní vašej produktivity? Naši odborníci vám veľmi radi pomôžu.

Kontaktujte nás