Elektroerozívna drôtová rezačka ROBOCUT Viacúčelová drôtová rezačka FANUC > ROBOCUT Menu ProduktyRobotyCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTZákaznícky servisspráva počas celej životnostislužby údržbynáhradné dielyRiešeniaOdvetviaVyužitiaPríbehy našich zákazníkovO spoločnosti FANUCKariéraKrajinyHistóriaNovinky a udalostiKto smePrečo spoločnosť FanucKontaktujte nás MyFANUCDownload center ROBOCUT ROBOCUT accessoriesROBOCUT models Získajte navigáciu Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduktyRobotyCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTZákaznícky servisspráva počas celej životnostislužby údržbynáhradné dielyRiešeniaOdvetviaVyužitiaPríbehy našich zákazníkovO spoločnosti FANUCKariéraKrajinyHistóriaNovinky a udalostiKto smePrečo spoločnosť FanucKontaktujte nás MyFANUCDownload center Rýchle, presné elektroerozívne obrábanie Pokiaľ ide o elektroerozívne drôtové rezačky, presnosť obyčajne ide na úkor rýchlosti. Preto spoločnosť FANUC vyvinula ďalšiu generáciu drôtových rezačiek ROBOCUT. Séria α-CiC pozostáva z dvoch univerzálnych strojov. S neuveriteľne dlhou dobou bezporuchovej prevádzky, nízkymi nákladmi na údržbu, dlhou životnosťou a vynikajúcimi prevádzkovými časmi sú tieto nadčasové elektroerozívne stroje navrhnuté tak, aby ušetrili čas a znížili jednotkové náklady pri zaistení dokonalej presnosti a reznosti. OBJAVTE VŠETKY MODELY ROBOCUT TU Download the flyer Stiahnuť brožúru Elektroerozívna drôtová rezačka ROBOCUT ponúka: najnovšiu technológiu CNC a servomotorov generátor navrhnutý pre maximálnu spoľahlivosť schopnosť rezať hrubé, stupňovité a kužeľovité diely obrábanie viacerých obrobkov ľahko použiteľnú funkciu CORE STITCH pre ešte dlhšie bezobslužné obrábanie navlečenie drôtu len za 10 sekúnd automatické opätovné navlečenie v dráhe drôtu presné riadenie napnutia drôtu dvomi servomotormi tvrdený stôl na upnutie obrobku NEW MODEL WITH RIGID 800 MM TABLE FOR GREATER VERSATILITY Prelomové pokroky pre výnimočný rezný výkon Ľahké riadenie drôtu Spoľahlivé opätovné navlečenie v dráhe drôtu Drôtová rezačka ROBOCUT drôt automaticky znova navlečie v dráhe drôtu, a to na obrobkoch s hrúbkou až do 150 mm, čím radikálne znižuje dobu obrábania. Konzistentné napnutie drôtu Unikátny systém podávania drôtu dvomi servomotormi FANUC presne reguluje napnutie drôtu a potláča vibrácie drôtu, čím poskytuje vysoko presné rezanie. Až 140 hodín bezobslužného obrábania Sériovo so 60 hodinami drôtu, voliteľnou 30 kg cievkou a drôtovou rezačkou sa doba nepretržitej prevádzky viac než zdvojnásobí. Inteligentný softvér elektroerozívnej drôtovej rezačky pre rýchle navliekanie Automatické navlečenie drôtu len za 10 sekúnd Unikátna technológia navliekania s automatickým podávaním drôtu FANUC AWF3 sa stará o rýchle, spoľahlivé automatické navlečenie len za 10 sekúnd. Na zaistenie spoľahlivého navlečenia a opätovného navlečenia sa drôty režú elektricky, pričom zanechávajú zahrotený koniec, ktorý je absolútne rovný a bez ostrín, dokonca aj na mäkkom drôte. Navliekanie drôtu je s podporou prúdu vody jednoduché a zároveň veľmi rýchle. Najmodernejšie CNC Srdcom každého stroja FANUC ROBOCUT je najspoľahlivejšie CNC na svete, ktoré podporuje až 7 súčasne riadených osí a dohliada nad každým aspektom stroja. Výbojové zariadenie pre vysoko kvalitné rezanie Napájací zdroj SF3 prináša nielen miniaturizáciu, ale aj vysokofrekvenčný výbojový impulz pre zlepšenie drsnosti povrchu pri zachovaní rovnakej reznej rýchlosti. Riadenie výboja iPulse3 Minimalizuje riziko pretrhnutia drôtu pri vysokých obrábacích rýchlostiach, dokonca aj v náročných podmienkach, napríklad takých, ktoré zahŕňajú široké rozstupy medzi dýzami alebo zmenu výšky rezu. Rýchlejšie nastavenia elektroerozívnej rezačky drôtu Funkcia Sprievodca nastavením FANUC zaisťuje ultrarýchle nastavenia a znižuje prestoje označením potenciálnych chýb operátora. Vzdialené monitorovanie ROBOCUT-LINKi Môžete monitorovať až 32 drôtových rezačiek ROBOCUT v reálnom čase zo vzdialeného počítača alebo vreckového počítača. Ľahko nastaviteľná funkcia CORE STITCH Funkcia CORE STITCH série ROBOCUT α-CiC vám umožňuje lepšie naplánovať rezacie úlohy a predĺžiť bezobslužnú dobu obrábania. Body stehu sa nastavujú priamo na CNC drôtovej rezačky bez predprogramovania. Používa sa v kombinácii s funkciou opätovného navlečenia v dráhe drôtu, čo je ideálne riešenie pre dlhodobú bezobslužnú prevádzku a procesy rezania viacerých obrobkov. Po dokončení úlohy jednoducho manuálne vyklepete jadrá bez rizika ohrozenia stroja. Prispôsobte si svoj ROBOCUT Optimálne využitie pracovného priestoru V závislosti od modelu sa môžu osi U a V stroja ROBOCUT posunúť 90 mm za stôl. To umožňuje obrábať menšie obrobky bez potreby drahých upínacích zariadení. 6. + 7. os plne integrované s CNC Tieto osi si nevyžadujú prídavné externé riadenie, programujú sa priamo z CNC stroja ROBOCUT. Sú nenákladné a ľahko sa používajú, ponúkajú bezchybnú komunikáciu, spoľahlivosť a zvýšenú produktivitu. Elektroerozívne drôtové mikroobrábanie Naša voliteľná technológia tenkého drôtu vám umožňuje spoľahlivo navliekať drôt až do priemeru 0,05 mm. Jednoduché programovanie nástrojov PKD ROBOCUT ako univerzálny stroj pre PKD zabezpečuje, aby sa počas rezania kryštály nepoškodili a umožňuje vysokorýchlostné, presné obrábanie pri ostrení nástrojov PKD. Keďže dokáže rezať pod mnohými rôznymi uhlami, ideálne sa hodí na rezanie spojených polotovarov PKD. Stôl ROBOCUT CCR ROBOCUT je k dispozícii s rotačným stolom CCR, sa dá indexovať a súčasne ovládať. ROBOCUT CCR je vybavený servomotorom FANUC a otočným snímačom, ktorý ponúka maximálnu presnosť naprieč širokou škálou aplikácií. Kompenzácia tepelného posunu AI Vďaka viacerým snímačom teploty a strojovému učeniu prostredníctvom umelej inteligencie je možné urobiť stabilný rez, aj keď sa stroj nachádza v miestnosti s veľkými teplotnými zmenami.
Spoľahlivé opätovné navlečenie v dráhe drôtu Drôtová rezačka ROBOCUT drôt automaticky znova navlečie v dráhe drôtu, a to na obrobkoch s hrúbkou až do 150 mm, čím radikálne znižuje dobu obrábania.
Konzistentné napnutie drôtu Unikátny systém podávania drôtu dvomi servomotormi FANUC presne reguluje napnutie drôtu a potláča vibrácie drôtu, čím poskytuje vysoko presné rezanie.
Až 140 hodín bezobslužného obrábania Sériovo so 60 hodinami drôtu, voliteľnou 30 kg cievkou a drôtovou rezačkou sa doba nepretržitej prevádzky viac než zdvojnásobí.
Najmodernejšie CNC Srdcom každého stroja FANUC ROBOCUT je najspoľahlivejšie CNC na svete, ktoré podporuje až 7 súčasne riadených osí a dohliada nad každým aspektom stroja.
Výbojové zariadenie pre vysoko kvalitné rezanie Napájací zdroj SF3 prináša nielen miniaturizáciu, ale aj vysokofrekvenčný výbojový impulz pre zlepšenie drsnosti povrchu pri zachovaní rovnakej reznej rýchlosti.
Riadenie výboja iPulse3 Minimalizuje riziko pretrhnutia drôtu pri vysokých obrábacích rýchlostiach, dokonca aj v náročných podmienkach, napríklad takých, ktoré zahŕňajú široké rozstupy medzi dýzami alebo zmenu výšky rezu.
Rýchlejšie nastavenia elektroerozívnej rezačky drôtu Funkcia Sprievodca nastavením FANUC zaisťuje ultrarýchle nastavenia a znižuje prestoje označením potenciálnych chýb operátora.
Vzdialené monitorovanie ROBOCUT-LINKi Môžete monitorovať až 32 drôtových rezačiek ROBOCUT v reálnom čase zo vzdialeného počítača alebo vreckového počítača.
Optimálne využitie pracovného priestoru V závislosti od modelu sa môžu osi U a V stroja ROBOCUT posunúť 90 mm za stôl. To umožňuje obrábať menšie obrobky bez potreby drahých upínacích zariadení.
6. + 7. os plne integrované s CNC Tieto osi si nevyžadujú prídavné externé riadenie, programujú sa priamo z CNC stroja ROBOCUT. Sú nenákladné a ľahko sa používajú, ponúkajú bezchybnú komunikáciu, spoľahlivosť a zvýšenú produktivitu.
Elektroerozívne drôtové mikroobrábanie Naša voliteľná technológia tenkého drôtu vám umožňuje spoľahlivo navliekať drôt až do priemeru 0,05 mm.
Jednoduché programovanie nástrojov PKD ROBOCUT ako univerzálny stroj pre PKD zabezpečuje, aby sa počas rezania kryštály nepoškodili a umožňuje vysokorýchlostné, presné obrábanie pri ostrení nástrojov PKD. Keďže dokáže rezať pod mnohými rôznymi uhlami, ideálne sa hodí na rezanie spojených polotovarov PKD.
Stôl ROBOCUT CCR ROBOCUT je k dispozícii s rotačným stolom CCR, sa dá indexovať a súčasne ovládať. ROBOCUT CCR je vybavený servomotorom FANUC a otočným snímačom, ktorý ponúka maximálnu presnosť naprieč širokou škálou aplikácií.
Kompenzácia tepelného posunu AI Vďaka viacerým snímačom teploty a strojovému učeniu prostredníctvom umelej inteligencie je možné urobiť stabilný rez, aj keď sa stroj nachádza v miestnosti s veľkými teplotnými zmenami.