Доступ до навігації

LR Mate 200iD/14L

Надзвичайно міцний і компактний робот

Удосконалена компактна механічна конструкція забезпечує найбільшу вантажопідйомність для роботів серії LR Mate. Маючи виняткове співвідношення ваги та вантажопідйомності, ця модель із вагою 27 кг і вантажопідйомністю 14 кг ідеально підходить для експлуатації в компактних робочих модулях, на виробничих лініях або для встановлення безпосередньо на обладнанні. Завдяки високому крутильному моменту та інерції на зап’ясті це рішення зберігає високу продуктивність та ідеально підходить для операцій перенесення, завантаження/розвантаження та складання матеріалів.

ОСІ РОБОТА

6

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

911 mm

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

14 kg*

*Payload 14 kg up to 820mm / 12 kg up to 911mm

СКАЧАТИ ПАСПОРТ ВИРОБУ
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
Нескінченні можливості

Отримайте ще більше від свого промислового робота зі спеціально призначеними аксесуарами та опціями програмного забезпечення FANUC, такими як SpotTool, iRVision або програмного забезпечення з подвійною перевіркою безпеки (DCS). Зробіть свій робот розумнішим та здатним самостійно поліпшувати продуктивність за допомогою унікальної системи навчання стримуванню вібрацій.

Інтелект

Відкрийте для себе функції інтелектуального бачення FANUC

Зручність

Більше зручності з пультом iPendant touch

Інтерфейс

Дізнатися про нове покоління передових технологій з контролером FANUC R-30iB

Рух

Знайдіть наш спеціально створений спектр рішень для поліпшення руху

Безпека

Інтелектуальні функції безпеки заощаджують простір та гроші