Доступ до навігації

All you need for efficient laser cutting



Спрощене переміщення оброблених деталей

Доповнити вашу лазерну установку FANUC LASER маніпуляційними роботами дуже просто, адже всі системи ЧПК і роботи FANUC мають спільну платформу керування. За допомогою стандартного інтерфейсу підключення верстатів і роботів ви можете швидко й зручно інтегрувати роботів у процеси лазерного різання. Стежити за роботами й керувати ними можна за допомогою вбудованих у системи ЧПК екранів і навпаки. Ці процеси можна вдосконалити за допомогою рішень FANUC для переміщення, обладнаних системою технічного зору. Зверніться до нас, і ми обов’язково знайдемо потрібне рішення.

Рішення FANUC для переміщення

Efficient and reliable Laser cutting

Як ми можемо допомогти вам підвищити продуктивність роботи? Наші спеціалісти готові допомогти вам.

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Функції програмного забезпечення лазерів FANUC

Регулювання величини зазору для лазера

На верстатах для лазерного різання, обладнаних детектором для вимірювання відстані від сопла до поверхні заготовки, функція FANUC із регулювання величини зазору передає сигнал із детектора системі ЧПК за допомогою виділеного інтерфейсу. Після цього ЧПК FANUC обробляє сигнал, забезпечуючи надточне регулювання величини зазору за допомогою осі Z верстата. Регулювання величини зазору покращує різання та збільшує контроль над зазором між соплом і заготовкою.

Автоматичне відведення осі регулювання зазору

Функція FANUC з автоматичного відведення й наближення осі регулювання зазору дає змогу здійснювати автоматичне відведення вздовж цієї осі під час позиціонування від поточної до наступної різальної точки вздовж осей X та Y. Це забезпечує одночасне наближення заготовки як вздовж осі регулювання зазору, так і до наступної точки різання вздовж осей X та Y без виходу з режиму регулювання зазору. Відтак можна починати наступний етап різання.

Регулювання потужності

Ця функція адаптує режим роботи лазера до процесу різання, керуючи потужністю, частотою та робочим циклом лазера в режимі реального часу, тобто синхронно контролює потужність лазера й осі подавання. Займанням і перегріванням вдається запобігти навіть під час різання дуже складних кутів на високій швидкості.

Функція зняття задирок

Ця функція дає змогу отримати гостріші краї та знизити тривалість циклів завдяки виявленню гострих кутів на шляху різання й автоматичному налаштуванню швидкості різання та його характеристик. Вона не тільки покращує якість обрізаних поверхонь, а й збільшує виробіток і продуктивність верстата.

Функція задання умов різання

Функція задання умов різання групує й зберігає параметри обробки, які в іншому випадку налаштовуються за допомогою команд установлення потужності, частоти та кількості робочих циклів лазера в таблиці Е-команд. Вона забезпечує чітку структуру програми для обробки запчастин і спрощує пов’язані з нею процедури, скорочуючи цінний час налаштування повторюваних робіт.

Моніторинг роботи лазера

Завдяки цій функції ЧПК оператор може відстежувати стан лазера на спеціальному екрані. Забезпечуючи стабільну роботу осцилятора лазера та збільшуючи продуктивність верстата, вона також дає змогу оператору запобігати пошкодженням осцилятора в разі виникнення помилки.

Регулювання величини зазору для лазера

На верстатах для лазерного різання, обладнаних детектором для вимірювання відстані від сопла до поверхні заготовки, функція FANUC із регулювання величини зазору передає сигнал із детектора системі ЧПК за допомогою виділеного інтерфейсу. Після цього ЧПК FANUC обробляє сигнал, забезпечуючи надточне регулювання величини зазору за допомогою осі Z верстата. Регулювання величини зазору покращує різання та збільшує контроль над зазором між соплом і заготовкою.

Апаратна оснастка лазерів FANUC

Багатоканальні системи ЧПК

Оберіть свою модель із ЧПК – спеціальну багатоканальну модель FS30i-LB для верстатів із дво- та тривимірного лазерного різання або економну модель FS31i-LB для стандартних верстатів із двовимірного лазерного різання. Керування обома моделями з ЧПК здійснюється за допомогою інтелектуальних програмних рішень для ефективної та продуктивної обробки лазером і підтримує потужні комбіновані лазерно-штампувальні верстати. Вбудовані функції керування лазером і діагностики прогнозують виникнення потреби в ремонті, що гарантує максимальний час безвідмовної роботи й високу продуктивність.

Коротка оптична довжина шляху променю

Програмне забезпечення FANUC LASER спрямовує промінь у корпусі лазера так, щоб наблизити його до заготовки. Це зменшує площу верстатів і робить їх компактнішими.

Велика оптична довжина шляху променю

Установлення лазера на більшій відстані від оброблюваної заготовки дає змогу збільшити оптичну довжину шляху променю.

Laser safety directive

 

You may identify your material in below table and download the corresponding Material Safety Data Sheet:

Product name
Product description
Catalogue Number
Intended Use
Contact Material Safety Data Sheet
(MSDS) - File
Turbine Engine Oil
Synthetic ester oil, containing additives A04B-0800-K329 Used with FANUC turbo blowers

FANUC Europe Corporation S.A.
Zone Industrielle
L-6468 Echternach
Luxembourg
Tel.: +352 727777 0
E-mail: laser.PSG@fanuc.eu

Download
 

Exhaust Pump Oil Series I

Synthetic base stocks and addititves
LX98L-0040-0093/1.OL1
Vacuum pump oil
FANUC Europe Corporation S.A.
Zone Industrielle
L-6468 Echternach
Luxembourg
Tel.: +352 727777 0
E-mail: laser.PSG@fanuc.eu

Download

Germanium -
Rear mirror
Used with CO2 laser sources
FANUC Europe Corporation S.A.
Zone Industrielle
L-6468 Echternach
Luxembourg
Tel.: +352 727777 0
E-mail: laser.PSG@fanuc.eu

Download
 
Zinc Selenide
Synonyms: Raytran, Kodak Irtran-4
Output coupler
Used with CO2 laser sources
FANUC Europe Corporation S.A.
Zone Industrielle
L-6468 Echternach
Luxembourg
Tel.: +352 727777 0
E-mail: laser.PSG@fanuc.eu
 Download