На підключених заводах зі смарт-технологіями моніторинг і аналіз операційних і виробничих даних допомагає виявляти варіації у виробництві, дозволяючи вживати заходів протидії та створювати практики, які підвищують повторюваність. Нестабільність може бути автоматично розпізнано за допомогою швидкої доставки сповіщень для стимулювання відповідей.

Відкрийте для себе різні продукти IIoT з нашого портфоліо, які підтримують стабільність виробничого процесу.

Продукти FANUC IIoT для підтримки стабільності процесу

Історії успіху

Trafime

Компанія Trafime є важливою компанією, яка має три заводи в Італії та експортує близько 80% своєї продукції. Після вибору роботів FANUC і обробного центру ROBODRILL компанія Trafime довірила системі FIELD моніторинг виробництва та доступності верстатів. У результаті компанія може розпізнавати фактори, які впливають на продуктивність і якість виробництва. Дізнайтеся, як можна використовувати систему FIELD для агрегації виробничих даних і як ця система може допомогти визначити різні фактори, що впливають на якість виробництва.

Подивіться історію успіху

 

 

Бажаєте підвищити продуктивність виробництва? Наші спеціалісти готові допомогти вам!

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ